![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/applicator-product-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Crimpagens de qualidade consistente
Nossos aplicadores de crimpagem são projetados para crimpar uma grande variedade de terminais da TE e de outros fabricantes. Fabricados em aço ferramenta de alta qualidade e processados através de avançados equipamentos CNC (Computer Numerical Control – Sistema de controle numérico por computador) para lidar com tolerâncias restritas, nossos aplicadores de crimpagem são projetados para alta repetibilidade e rápido rendimento. Também ouvimos a opinião dos clientes e as demandas do mercado para inovar e melhorar o popular aplicador OCEAN, tornando-o mais robusto, com instalação e ajustes mais rápidos e ainda mais preciso. Com base no conhecimento e na experiência de mais de meio século projetando e fabricando aplicadores e ferramentas, a TE está levando a crimpagem de terminais a um novo patamar com o novo aplicador OCEAN 2.0.
60%
pistão hidráulico/alinhamento de invólucro melhorado
50%
Tempos de configuração e ajuste mais rápidos
30%
Cliente relatou aumento da vida útil da ferramenta
Aplicador OCEAN 2.0
Características e Benefícios
- Ajuste da altura de crimpagem de fios: proporciona 360° de ajuste para ajudar a minimizar erros e é capaz de ajustar a altura de crimpagem em incrementos de 1°
- Parafusos fáceis de acessar para configuração e ajustes mais rápidos do aplicador
- Design com placa base fixada por pinos para ajudar a evitar o desalinhamento
- Revestimento protetor de nitreto preto em componentes selecionados
- Em algumas máquinas, parafusos realocados, voltados para a frente, permitem um acesso mais rápido e fácil para a realização de ajustes sem remover o aplicador
![Aplicador de Alimentação Final OCEAN 2.0](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/ocean-2-0-end-feed-diagram-infographic.jpg)
Aplicador de alimentação final
Legenda
1. Cabeçote de Ajuste
2. Disco de Crimpagem de Fios
3. Parafuso de Ajuste
4. Contador
5. Chave giratória para crimpagem de isolamento
6. Crimpador de fios
7. Crimpador de isolamento
8. Placas de cisalhamento
9. Bigorna
10. Disco de retenção
11. Anel de vedação O-Ring
12. Pino reversível de ajuste da altura de crimpagem
13. Pistão hidráulico
14. Estrutura
15. Transportador
16. Placas de guia de tiras
17. Bloco de guia de tiras
18. Placa base
![Aplicador de Alimentação Lateral OCEAN 2.0](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/ocean-2-0-side-feed-diagram-infographic.jpg)
Aplicador de alimentação lateral
Legenda
19. Cabeçote de ajuste
20. Anel de vedação O-Ring
21. Parafuso de ajuste
22. Contador
23. Estrutura
24. Placa de guia de tiras
25. Bloco de ajuste-guia de tiras
26. Transportador
27. Liberação do transportador
28. Placa de guia de tira frontal
29. Placa base
30. Bigorna
31. Suporte de cisalhamento frontal
32. Disco de retenção
33. Disco de crimpagem de fios
34. Pino reversível de ajuste da altura de crimpagem
35. Pistão hidráulico
36. Mostrador da crimpagem de isolamento
37. Crimpador de fios
38. Crimpador de isolamento
39. Depressor de cisalhamento
40. Cisalhamento flutuante
Duas opções de alimentação de terminais
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/ocean-mechanical-470x445.jpg)
Alimentação mecânica
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/atlantic-style-pneumatic-feed.jpg)
Alimentação pneumática
Alimentação mecânica
O design de came/seguidor produz alimentação contínua em ambientes industriais. Ajustes independentes de curso para frente/para trás.
Recursos Padrão
- Repetibilidade significativamente melhorada
- Mesmo módulo de alimentação para alimentação lateral e alimentação final
- Ajustes com uma única ferramenta
- Ajuste infinito de micro alimentação com incremento de 1 volta = 0,7 mm
Vantagens
- Posição precisa e reproduzível do terminal na bigorna
- Ajustes independentes de curso para frente e para trás
- Ajustes 50% mais rápidos em relação a HDI/HDM
Alimentação pneumática
Ajustes independentes para frente/para trás, controles de fluxo independentes, alimentação reproduzível.
Recursos Padrão
- Ajustes com uma única ou sem ferramentas
- Mesmo módulo de alimentação para alimentação lateral e alimentação final
- Ajustes para frente e para trás independentes
- Micro alimentação ajustada incrementalmente com passos de 0,04 mm a partir da posição do terminal
- Comprimento máximo da alimentação: 48,25 mm
Vantagens
- Ajuste de traçado independente para frente e para trás
- Acionamento de velocidade ajustável
- Acionamento automático
- Ajustes com uma única ou sem ferramentas
- Conjunto de pistão+haste de peça única
- Válvulas de escape internas
Dois estilos de interface de pistão hidráulico
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/ocean-mechanical-470x445.jpg)
Estilo Atlântico: usado na América e na Europa
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/ocean-pacific.jpg)
Estilo Pacífico: usado na região do Pacífico
![Spare Tooling](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/spares.jpg)
Revestimento cromado, materiais especializados, tolerâncias precisas e acabamentos de superfície espelhados resultam em até 30% de aumento da vida útil das ferramentas, conforme relatado por clientes.
60%
Você sabia que a maioria dos fabricantes de leads produzem apenas leads durante 60% do tempo? Isso se deve em grande parte à demora na troca dos aplicadores.