Maximize a eficiência da sua produção
Nossa Máquina de Crimpagem AMP-O-LECTRIC Modelo G com Aplicador de Emendas Passantes foi projetada para aplicar emendas passantes e fornece acesso a ambos os lados do aplicador para a colocação e retenção dos fios. A máquina é oferecida em duas versões: com e sem Monitoramento de Qualidade de Crimpagem (CQMII). Equipada com o CQM II opcional, a força e a posição podem ser medidas durante cada ciclo, possibilitando o monitoramento em tempo real da principal característica de uma crimpagem: a altura. O CQM II também monitora a forma da curva de trabalho para cada crimpagem. Variações na curva de trabalho podem revelar a colocação inadequada do fio, tamanho incorreto, isolamento no baril ou desgaste das ferramentas. A máquina também possui proteção completa para a segurança do operador. * Atualmente disponível apenas nas Américas e na região Ásia/Pacífico.
Recursos
- O acesso livre por trás do crimpador maximiza a eficiência da produção
- Todos os recursos comprovados da Máquina de Crimpagem Modelo G
- Capacidade para emendar fios esmaltados
- Monitor de Qualidade de Crimpagem II (CQM II) Opcional
- Ajuste manual de precisão da altura da crimpagem
- Contador de lotes e do total
- Baixa manutenção
Informações para Pedidos
Código | Descrição |
---|---|
2217002-1 | Máquina de crimpagem com ajuste manual de crimpagem |
2217002-2 | Máquina de crimpagem com ajuste manual de crimpagem com CQM II |
Vários* -2 | Aplicador (é necessário ter a versão -2 CE do aplicador) |
*De acordo com o terminal. Entre em contato com o representante local da TE para obter o código adequado do aplicador ou ligue para a Central de Assistência de Ferramentas 1-800-522-6752.