Sistema Miniaturizado de Interconexão para Veículos PicoMQS
O sistema de conectores automotivos miniaturizados PicoMQS da TE Connectivity é a mais nova solução e adição à já conceituada linha de produtos NanoMQS e MQS, tornando-a a melhor linha da categoria para interfaces de sinal com restrição de espaço que exijam desempenho otimizado, dimensões mínimas de encapsulamento e facilidade de fabricação. O sistema de interconexão PicoMQS permite o uso de componentes eletrônicos em espaços muito restritos, fios mais curtos e a redução das dimensões do conjunto total do conector.
1.27
Espaçamento (passo) de pinos de 1,27 mm
78%
Encapsulamento com peso menor (em comparação com MQS)
LV214
A menor conexão crimpada qualificada para LV214 com estabilidade de vibração Classe 2

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Espaçamento (passo) de pino a pino de 1,27 mm
- Classe de Vibração SG2
- Bitolas de fios de 0,13 mm² a 0,22 mm²
- Capacidade de corrente: 4A (90 °C)
- Compatível com terminais espada de 0,5 mm x 0,4 mm
- Barra conectora (header) com design de pinos com dobra em S
- Temperatura máxima de operação de 130 °C (Sn) / 150 °C (Ag)
- Compatível com o padrão automotivo (LV214)
- Design com lanceta de travamento
- Travamento de contato primário e secundário
- Possibilidade de mecanismo de garantia de posição do conector (CPA) com clique audível
- Distância de tolerância e fuga em um nível de 12 V
- Terminal FFC em breve
VANTAGENS
VANTAGENS
- Robustez de classe automotiva com estabilidade de vibração Classe 2 e temperatura máxima de 130 °C (Sn) / 150 °C (Ag). Fio de 0,22, capacidade de corrente contínua até 4A a 80 °C
- A melhor miniaturização/redução de espaço da categoria para interfaces de sinal com restrição de espaço com redução de 78% do peso do encapsulamento (em comparação com a linha MQS), pinos com passo de 1,27 mm (redução de 30%) e 55% de redução no comprimento de crimpagem com qualificação completa para o padrão LV214
- A menor conexão crimpada qualificada que atende ao padrão LV214 com recursos contra danificação dos contatos, sistema de travamento secundário, design de conector Kojiri
- Facilidade de fabricação, qualidade e eficiência de custo com inserção automatizada de pinos e design de pinos de solda com dobra em S para controle por câmera da posição da barra conectora (header) na placa , com um comprimento de pino reduzido em 4 mm (comprimento 42% menor)
Família de Produtos MQS

Terminais PicoMQS
O contato do receptáculo PicoMQS é tipicamente usado para conectar subsistemas ou módulos, conhecidos como caixas pretas, em uma ampla variedade de aplicações como faróis e unidades de direção. Além das aplicações de caixa preta (faróis e eletrônica de potência), é usado para aplicações em baterias. Diferentemente dos sistemas de interconexão para eletrônicos de consumo, que são ocasionalmente usados para esse tipo de aplicação, o receptáculo PicoMQS com encapsulamento e crimpagem otimizadas é projetado para o nível de severidade 2 de resistência à vibração, de acordo com o padrão LV214. Ainda assim, o PicoMQS transmite até 4 amperes com um fio de 0,22.
Características e Vantagens
- Bitolas de fios de 0,13 mm² a 0,22 mm²
- Compatível com terminais espada de 0,5 mm x 0,4 mm
- Compatível com o padrão automotivo (LV214)
- Classe de vibração SG2 (não selado)
- Redução de 55% no comprimento da crimpagem
- Design com lanceta de travamento
- Travamento de contato primário e secundário
- Temperatura máxima de 130 ºC (Sn) / 150 ºC (Ag)
- Terminais FFC para usos com restrições complexas de espaço e montagem automatizada de módulos (em breve)

Conectores PicoMQS
O sistema de conectores PicoMQS da TE Connectivity mantém uma conexão robusta e confiável em ambientes de alta vibração e é validado para a classe de vibração SG2, tornando-se ideal para aplicações de caixa preta (faróis e eletrônica de potência ) e bateria, para citar algumas. As versões padrão incluirão conectores de fileira única (2 a 10 posições).
Características e Vantagens
- Até 78% de redução no encapsulamento (em comparação com a linha MQS)
- Design de conector Kojiri
- Recursos robustos contra danificação dos contatos
- Sistema de travamento primário e secundário
- Qualificado para o padrão LV214

Barras Conectoras (Headers) PicoMQS
Com base nos sistemas de conectores MQS e NanoMQS altamente bem-sucedidos da TE Connectivity, os conectores PicoMQS são projetados para aplicações automotivas com restrições complexas de espaço, oferecendo espaçamento (passo) de pinos de 1,27 mm e permitindo uma redução do espaço ocupado na placa de até 78% em relação à linha MQS da TE. O design dos pinos de solda com dobra em S da TE oferece um bom equilíbrio entre o uso do espaço e a capacidade de inspeção da câmera.
Características e Vantagens
- Os pinos com dobra S economizam até 30% de espaço em placas de circuito impresso (em comparação com o tipo Z&J)
- Tecnologia de montagem em superfície
- Pinos com comprimento reduzido em 4 mm (comprimento 42% menor)
- Tecnologia de furo passante disponível
- Tecnologia de pino Press-Fit (NanoMultispring)
- Passo de pino a pino de 1,27 mm (redução de 30%)
- 2 a 10 posições

Aplicações Automotivas da Linha PicoMQS


Terminação e Crimpagem de Fios
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
O desafio de alcançar a robustez de classe automotiva não se limita aos componentes do conector, mas também se estende ao processo de terminação e crimpagem de fios. Isso significa que as ferramentas de processamento de fios e cabos também cumprem uma função vital para proporcionar uma verdadeira resistência à vibração automotiva. Fios e terminais menores criam uma complexidade muito maior no processo de terminação. Fios mais finos são extremamente flexíveis e podem ser difíceis de manobrar, posicionar com precisão e cortar corretamente.
Além disso, terminais menores exigem a colocação precisa de fios no cilindro/barril do terminal para preparar uma crimpagem de qualidade. Quaisquer tolerâncias de fabricação entre as ferramentas de crimpagem e bigorna podem resultar em flash, torção ou outras inconformidades. Isso significa que, à medida que os terminais se miniaturizam, todo o processo de manuseio e crimpagem dos fios deve ser reimaginado para oferecer uma verdadeira qualidade de crimpagem de classe automotiva.
Para que os contatos PicoMQS ofereçam essa capacidade, colaboramos com nosso departamento de Ferramentas de Aplicação no início do estágio de desenvolvimento para garantir a criação de uma solução completa em componentes e ferramentas. No caso da crimpagem, isso significa que nossas soluções em ferramentas são pré-testadas em relação às normas automotivas, dispensando certificação OEM.
Máquina de Crimpagem de Cabos FFC e FPC
Para o Terminal PicoMQS FFC
A nova máquina de crimpagem FFC e FPC semiautomática é uma nova solução de crimpagem de alto desempenho para o Terminal PicoMQS FFC com controle de processo de qualidade, compatibilidade e visualização de parâmetros.