Sistemas de Interconexão MQS
O sistema de interconexão MQS, Sistema Micro Quadlok da TE Connectivity (TE), oferece alta densidade de acondicionamento, construção robusta e requisitos funcionais mais altos. Apesar do design miniaturizado, ele preenche todos os requisitos para um sistema de contato adequado para uso em automóveis e abrange uma ampla gama de setores de aplicação em áreas impermeáveis e não impermeáveis.
0.63
Sistema de conectores comprovado e preferencial de 0,63 mm para OEM da Europa
4
Tecnologia de ponto de contato redundante para maior confiabilidade
.08mm
Diferentes tamanhos de fio variando de 0,08 mm² a 0,75 mm²


Sistema de Contato MQS
A característica especial do contato MQS é a separação das principais funções – o corpo de contato interno fornece todas as funções elétricas, enquanto a mola cantilever de aço sobreposta fornece todas as funções mecânicas protegendo e retendo o contato. Uma alta força de bloqueio de terminal primário, para um sistema de tamanho tão pequeno, é alcançada pelo uso de uma lança de travamento de metal de aço inoxidável. O bloqueio secundário é fornecido por um dispositivo plástico pré-montado do conector MQS e está no mesmo nível para todos os terminais Quadlok facilitando combinações dentro dos invólucros.
Os terminais de receptáculo possuem uma área de acoplamento quadrado e entram em contato com seus quatro pontos de contato (um de cada lado) em um contato de pinos de 0,63 x 0,63 mm. Os terminais MQS 0,63 são oferecidos em diferentes tamanhos de fio que variam de 0,08 mm² a 0,75 mm² e revestimento de estanho, prata e ouro, atingindo uma capacidade máxima de carga atual de 7,5 A a 80 °C. Tendo a resposta certa em restrições de espaço complexas, como em módulos de células de bateria, os terminais de crimpagem de folha flexível MQS são a solução ideal. O portfólio de terminais Quadlock é completado pela Micro Power Quadlok (MPQ 2.8) para Power Quadlok (PQ 5.2) com maior capacidade de transporte de corrente até 45 Amps.
Vantagens
Sistema de contato
- Liga de cobre de alto desempenho para desempenho sustentado ao longo da vida
- Tecnologia de ponto de contato redundante para maior confiabilidade
- Alto nível de vibração suportado (dependente do conector)
- Caixa de terminal com polarização e recurso de bloqueio secundário nos conectores
- Lança de travamento protegida
- Versões selada e não selada
- Faixa de temperatura de -40 °C até +140 °C (+120 °C para estanho)
- Forças de acoplamento reduzidas com LiteForce





Conectores MQS
A interconexão MQS oferece um dos pacotes mais compactos – por uma linha central de 2,54 mm x 2,54 mm para aplicações não impermeáveis e 4,00 mm x 3,45 mm para aplicações impermeáveis. Os requisitos mais elevados de acondicionamento só podem ser preenchidos pelo Portfólio Nano-MQS. Os Conectores MQS consistem em versões fio a fio, bem como versões de fio a placa, com várias codificações-chave e garantindo montagem ergonômica e instalação segura.
O portfólio varia de contagens de pino baixas (2-16 posição) a médias e altas (>40 posições) no lado do receptáculo. Para contagem de pinos inferiores, os Terminais MQS são inseridos com segurança na cavidade de contato e travam com um clique claro. Para contagens de pinos mais altas, os auxílios de acoplamento são aplicados como alavancas. Com base na linha central de base uniforme de plugues, a interconexão MQS varia de MQS e Micro Power Quadlok (MPQ 2.8) a Power Quadlok (PQ 5.2) que podem ser submetidos a maiores capacidades de transporte de corrente. Com toda a multiplicação numérica da linha central de 2,54 mm para aplicações não impermeáveis, o designer de placa de circuito alcança um alto nível de liberdade na concepção do layout.
Vantagens
- Alto nível de vibração suportado
- Projetado para confiabilidade e redução do custo do serviço
- Selado e sem selado como versões fio a fio e/ou fio a placa e/ou fio a dispositivo (específico da aplicação)
- Fornece recurso de polarização e várias codificações principais
- Fornece montagem ergonômica e instalação segura
- Mecanismo de travamento com e sem CPA (Garantia da Posição do Conector)
- Auxílio de acoplamento (assistente de alavanca) para conectores de alta contagem de pinos para garantir forças de acoplamento baixas
- Faixa de temperatura de -40 °C a 140 °C


Conectores Automotivos MQS em Destaque
Encontre várias configurações de nossos conectores MQS

Barras MQS
A TE oferece um extenso portfólio de barras em todas as configurações possíveis para garantir a transmissão de sinal em todas as aplicações automotivas, incluindo as conexões mais críticas com terminais de 0,63 mm². As barras de PCB de MQS estão disponíveis em todas as contagens de pinos e tipos de montagem necessários, bem como em várias superfícies. Além disso, as barras PCB híbridas de alta contagem de pinos com contatos MQS 0,63 mm² são projetadas para transmissão de sinal para várias aplicações.
Estilos de Montagem de Barra
- Soldagem de ondas padrão
- Refluxo de furo vazado (THR)
- Dispositivo montado na superfície (SMD)
- Press-Fit (encaixe por pressão)




NanoMQS
Baseado no altamente bem sucedido sistema de conectores MQS da TE Connectivity (TE), o sistema de conectores NanoMQS oferece um passo de pino de 1,8 mm, permitindo uma redução da área ocupada de PCI de até 50%.




Comece a projetar
Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar sistemas de conectores como a série NanoMQS ainda hoje.