Conectores miniatura de 0,50 mm de grau automotivo
Baseado no altamente bem sucedido sistema de conectores MQS da TE Connectivity (TE), o sistema de conectores NanoMQS oferece um passo de pino de 1,8 mm, permitindo uma redução da área ocupada de PCI de até 50%.
0.35
Suporte a fios de 0,13 mm² a 35 mm²
1.8
Passo de pino de 1,8 mm
50%
Até 50% de redução de área ocupada na PCI em comparação com o conector de passo de pino de 2,54 mm
Quer saber mais?
Em nosso webinar de 30 minutos apresentaremos a você o portfólio de miniaturização automotiva para aplicações vedadas e não vedadas. O foco será no Portfólio NanoMQS e MCON 0.50, que são sistemas de conectores miniaturizados especialmente desenvolvidos para economizar espaço e peso, mantendo os requisitos de robustez dos OEMs automotivos. Escolha uma data e mergulhe em nosso portfólio NanoMQS.
Conectores NanoMQS. As séries NanoMQS de engate superior (TL) e engate lateral (SL) oferecem um alto grau de robustez automotiva e são compatíveis com LV214. Com inúmeras possibilidades de integração mecânica e fabricação, eles estão disponíveis em conectores de 2 a 32 posições, oferecendo suporte a uma ampla gama de aplicações. A inserção e a extração suave confirma que sua forma miniaturizada não significa perda de conveniência.



Contatos NanoMQS
Um terminal miniaturizado adequado para uma dimensão de lâmina de contato de 0,5 x 0,4 mm, o contato NanoMQS amplia a família MQS de contatos comprovados, permitindo uma economia significativa de espaço e peso com uma redução de volume espacial de até 50%. O contato NanoMQS apresenta excelente capacidade de transporte de corrente a altas temperaturas ambientes. Além disso, o terminal NanoMQS foi projetado para atender às especificações de OEM automotivo. O portfólio inclui terminais de receptáculo e guia para fios redondos e terminal FFC para cabos flexíveis/imprimíveis planos, incluindo diferentes tipos de superfícies de contato para atender aos requisitos técnicos de cada aplicação.
Recursos do NanoMQS
- Sistema terminal miniaturizado, compacto e robusto para diversas posições
- Terminal sinal máx. 3 A
- Dimensões do pino 0,5 mm x 0,4 mm
- Passo nominal de 1,8 mm
- Faixa de tamanho de fio máx. 0,13 – 0,35mm2
- Integrado à série da família de terminais MQS
- Capacidade de travamento primário e secundário
- Projetado para aplicações automotivas
- Design do conector Koshiri como recurso contra contatos cegos
- Opção de CPA
- Portfólio de blocos THT e SMD
Aplicações
- Unidades de controle do motor e airbags (sistemas vedados NanoMQS e MCON 0.50)
- Instalações compactas, por exemplo. unidades de bateria (NanoMQS FFC)
- Aplicações de caixa preta com restrições de espaço extremas

Comece a projetar
Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar sistemas de conectores como a série NanoMQS ainda hoje.


A qualidade da crimpagem começa com a ferramenta certa de aplicação
Fale com um especialista em ferramentas
Criar uma conexão de crimpagem de qualidade é essencial para oferecer alto desempenho e confiabilidade em ambientes extremos. Quer seu processamento de fios seja de baixo ou alto volume, a TE Connectivity (TE) cobre você com uma gama completa de ferramentas de aplicação e uma equipe global de serviço de campo. Nossos experientes especialistas de produtos podem guiá-lo para as ferramentas certas para seus requisitos de produção.