Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este vídeo rápido e informativo detalha os muitos recursos disponíveis no cabo flexível chato (FFC) da TE Connectivity
TE Connectivity
MÁQUINA DE TERMINAÇÃO PARA CABO FLEXÍVEL CHATO (FFC) DA TE CONNECTIVITY
Facilidade de uso e flexibilidade em um toque
Máquina base PN# 4-528000-7
A máquina de terminação de FFC tem montagem semiautomática elétrica que usa diferentes conjuntos de matrizes para fazer a terminação dos contatos FFC de alimentação de bobina para cabos FFC fornecidos manualmente.
Dados técnicos
- Força de crimpagem de 15 kN
- Traçado de pressão de 40 mm (1,56 pol.)
- Peso de 100 kg
- Diâmetro da bobina de 610 mm (24 pol.)
- Fonte de alimentação 220/240 V, 50 Hz
- Dimensões em mm com bobina 1200(H) x 1200(W) x 600 (D)
Características
- Interface touchscreen fácil de usar
- Alinhamento do cabo feito dentro da máquina
- O número de pinos pode ser pré-programado
- Pode acomodar espaçamentos entre 1,27 mm e 5,08 mm
- Permite ignorar posições de fios individuais
- Aplicadores intercambiáveis disponíveis
- Aplicadores de mudança rápida
TE Connectivity
Every Connection Counts
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados