Crimpagens potentes, leves e práticas para mordentes SDE
Os kits de ferramentas de crimpagem alimentadas por bateria de íons de lítio da TE proporcionam a capacidade de realizar crimpagens em qualquer local com a nossa linha de mordentes SDE (Standard Die Envelope – Envelope de mordentes padrão). Cada kit de ferramenta com bateria inclui uma ferramenta, duas baterias e um carregador. Tudo isso em um estojo de transporte robusto. Os acessórios para ferramentas com bateria incluem uma bateria de substituição, carregador e módulo adaptador USB. O módulo adaptador USB pode ser usado para transferir informações sobre o ciclo de crimpagem para um computador. Leve e ergonomicamente projetado, o kit é ideal para uso em bancada, em linha ou em campo. Modelos de 3.500 lb e 8.000 lb estão disponíveis.
20min
Tempo de carregamento de 20 minutos
150
Crimpagens por carga (ferramenta de 3.500 lb)
85
Crimpagens por carga (ferramenta de 8.000 lb)
Recursos
- Bitola máxima do fio: 10 AWG (ferramenta de 3.500 lb), 4 AWG (ferramenta de 8.000 lb)
- Crimpagens por carga: 150 (ferramenta de 3,500 lb), 85 (ferramenta de 8.000 lb)
- Controle de ciclo sensível à pressão
- Avisos visuais e audíveis de uma crimpagem incompleta
- Informações para download em um computador através de adaptador USB opcional
- Kit inclui ferramenta, duas baterias, carregador e estojo
- Tempo de carregamento de 20 minutos
Comparação
3.500 lb e 8.000 lb Ferramentas de Crimpagem com Bateria
Recurso | 3.500 lb Ferramenta | 8.000 lb Ferramenta |
---|---|---|
Força Máxima de Crimpagem | 15,6 kn [1,75 tonelada] | 35 kn 9 [4 toneladas] |
Tempo Médio de Crimpagem | 2 segundos | 4 segundos |
Média de Crimpagens por Carga | Aproximadamente 150 | Aproximadamente 85 |
Comprimento | 254 mm [10.00"] | 337 mm [13,25"] |
Largura | 73 mm [2,87"] | 73 mm [2,87"] |
Profundidade | 114 mm [4,50'] | 114 mm [4,5"] |
Aplicações
3.500 lb Ferramenta de Crimpagem
- Terminais e Emendas PIDG
- Terminais PLASTI-GRIP
8.000 lb Ferramenta de Crimpagem
- Terminais e Emendas
- TERMINYL e PLASTI-GRIP
- SOLISTRAND
- STRATOTHERM
Ferramentas de Crimpagem Relacionadas
-
Ferramenta manual de ação única (SA) SDE
A geometria única fornece um design de cabo confortável e fácil de usar incomparável no mercado. Ele tem um arco de crimpagem grande para minimizar a rolagem em aplicações de cilindro aberto.
-
Kit de micro ferramentas de crimpagem SDE
Projetada com o operador em mente fornece ótimos resultados de crimpagem com o mínimo esforço com sua operação de alavanca única para controlar todas as funções da ferramenta.