Alicate Pro-Crimper III: projetado para maior flexibilidade
O alicate PRO-CRIMPER III oferece a máxima flexibilidade de crimpagem para aplicações de prototipagem em pesquisa e desenvolvimento, aplicações de rede, de manutenção, em áreas comerciais e industriais. Com um desenho ergonômico, que conta com um cabo de perfil fino e confortável e geometria melhorada para durabilidade e resistência, o PRO-CRIMPER III é fabricado com estampagem de precisão, permitindo controles precisos de tolerância em partes essenciais para melhor desempenho e repetibilidade. Nosso sistema SDE permite que os mordentes sejam intercambiáveis entre alicates manuais ou alimentados por bateria e alicates pneumáticos ou máquinas de crimpagem de bancada. Dessa forma, você pode levar ferramentas da mesma família da bancada para produção ou para o campo, sem a necessidade de mordentes instalados em cada tipo de ferramenta. A intercompatibilidade do sistema SDE permite que você leve as ferramentas para onde for necessário.
Recursos
- Controle de catraca ajustável pelo usuário para um ciclo completo de crimpagem
- Liberação de emergência a catraca
- A cabeça angular fornece uma posição confortável para a mão e o pulso
- Mais de 100 conjuntos de mordentes SDE intercambiáveis para crimpagem de uma ampla gama de conectores
- Capaz de lidar com vários tamanhos de fios e terminais com apenas um conjunto de mordentes
Aplicações
- Prototipagem de pesquisa e desenvolvimento
- Redes
- Comercial
- Industrial
- Trabalho de manutenção institucional