Crimpagem rápida e eficiente de produtos AMPLIVAR
Nossos terminadores APT 5A e APT 5E são projetados para crimpagem de emendas de fio magnético e em espiral AMPLIVAR (até três fios em uma emenda) e conectar os terminais de contato AMPLIVAR de conexão direta. Estas máquinas oferecem um sistema rápido e eficiente que não requer a remoção do isolamento do fio esmaltado. Basta posicionar os fios na área alvo e pressionar o pedal. A máquina automaticamente faz o cisalhamento da emenda AMPLIVAR ou o contato de conexão direta AMPLIVAR a partir da tira, realiza a crimpagem, corta o excesso de fio e traz a próxima emenda ou contato para a posição.
3:1
Crimpagem de até três fios em uma emenda
2000
A APT 5A pode armazenar até 2.000 sequências programáveis de sete configurações diferentes cada.
2
Tempo máximo em segundos para ajuste automático entre as alturas de crimpagem programadas.
Recursos
- Aprovado pela CE (Fora do escopo da RoHS)
- Não há necessidade de remover o isolamento do fio esmaltado
- Aplicação opcional de calços para terminais
- Emenda infinita opcional
APT 5E
Máquina Básica
- Tem uma grande chave manual de ajuste de altura de crimpagem que possibilita ajustes mais rápidos de troca e mudança de ferramenta.
APT 5A
Controle aprimorado
- O ajuste automático da altura de crimpagem é controlado pelo Monitor de Qualidade de Crimpagem (CQM II). Utilizando o CQM II, a APT 5A fornece 100% de inspeção e ajuste automático da altura de crimpagem. Se uma crimpagem duvidosa for detectada, alarmes visuais e sonoros alertarão o operador.
- Alarmes visuais alertam o operador sobre crimpagens fora da especificação.
- Sequenciamento programável de diferentes configurações de altura de crimpagem.
- Saída USB para rede ou para exportação de dados de controle de processo e de monitoramento de qualidade de crimpagem.
Opções
- Aplicador de Calços (Código 2161635-1)
Adiciona um fio de calço, alimentado a partir de uma bobina de fio esmaltado, para aumentar a área circular mil (CMA) de uma crimpagem, possibilitando o processamento de terminais com uma gama maior de fios, inclusive combinações com fios menores. Isso permite que uma série de crimpagens, que normalmente teria que ser realizada com dois tipos diferentes de terminais para acomodar a diferença de área circular, seja feita com um único tipo de terminal. - Emenda Infinita
Fornece uma chave de seleção liga/desliga para o cisalhamento da emenda. Isso permite o agrupamento de várias emendas em um número quase infinito de combinações. Com a Emenda Infinita, mais de três fios esmaltados podem ser conectados através do sequenciamento de várias emendas por meio da tira portadora de terminais. Cada crimpagem pode ter até três fios esmaltados. - Kit Retrofit para Emenda Infinita
Disponível para os modelos APT 5A e 5E.
Informações para Pedidos
Código | Descrição |
---|---|
x-2161800-x | Máquina de Crimpagem APT 5A (EMENDAS AMPLIVAR) |
x-2161900-x | Máquinas de Crimpagem APT 5E (EMENDAS AMPLIVAR) |
x-2161850-x | Máquina de Crimpagem APT 5A (Terminais de conexão direta) |
x-2161950-x | Máquinas de Crimpagem APT 5E (Terminais de conexão direta) |
1-2326135-0 | Máquina de Crimpagem de Emenda Infinita APT 5A (Terminal 62304 da TE) |
1-2326135-2 | Máquina de Crimpagem de Emenda Infinita APT 5A (Terminal 62306 da TE) |
1-2326135-5 | Máquina de Crimpagem de Emenda Infinita APT 5A (Terminal 62308 da TE) |
1-2326145-0 | Máquina de Crimpagem de Emenda Infinita APT 5E (Terminal 62304 da TE) |
1-2326145-2 | Máquina de Crimpagem de Emenda Infinita APT 5E (Terminal 62306 da TE) |
1-2326145-5 | Máquina de Crimpagem de Emenda Infinita APT 5E (Terminal 62308 da TE) |
1-2326143-0 | Kit retrofit (Terminal 62306 da TE) |
1-2326143-2 | Kit retrofit (Terminal 62304 da TE) |
1-2326143-5 | Kit retrofit 5 (Terminal 62308 da TE) |
*Várias configurações estão disponíveis. Consulte o gráfico na terceira página do folheto para download (acima) para a oferta completa.