AMPLIVAR reduz complexidade e simplifica processos
Os terminais e emendas AMPLIVAR são especialmente projetados para fio magnético de cobre (Cu) e/ou alumínio (Al). Terminais deslocam isolamento; assim, os fios magnéticos não requerem uma operação de pré-descascamento separada. Um design exclusivo do cilindro de fio, com serrilhados e rebarbas, produz um crimpagem de compressão metal-metal superior com excelente resistência tênsil. Várias emendas são oferecidas, incluindo uma versão inovadora da crimpagem 2D, com língua anelada e terminais de conexão rápida FASTON. Além disso, o fio magnético ou Al, ou uma combinação de ambos, pode ser terminado. Com novas ferramentas de aplicação, as emendas AMPLIVAR podem ser embossadas juntas para unir quatro ou mais fios magnéticos em combinações quase infinitas.
-65°C
150°C
50
Terminais e emendas AMPLIVAR
Recursos do Produto
- Até três fios magnéticos mais um cabo na mesma crimpagem
- Emendas embossadas suportam emendas de quatro ou mais fios magnéticos
- Disponível em 5, 7 e 9 versões serrilhadas, bem como designs em miniatura e subminatura para terminações na faixa de 400 a 1.600 CMA
- Penetra o isolamento do fio magnético ao mesmo tempo em que termina o fio (sem necessidade de pré-tira)
- Fio magnético de Cu e Al pode ser combinado
- Fornece uma conexão elétrica superior livre de contaminantes, como resíduo de desencapador e fluxo de solda
- Nova opção de crimpagem 2D acomoda muitos tamanhos de fios (600-7000 CMA), reduzindo design, aquisição, estoque e custos de produção
Emendas 2D AMPLIVAR
Solução inovadora para terminação do fio magnético
- Usa apenas uma emenda em uma ampla gama de tamanhos de fio (600-7000 CMA) resultando na redução dos números de peças e aplicadores necessários
- Elimina os processos de soldagem que proporcionam economia de custos aplicados por meio da melhoria da eficiência operacional
- Podem ser usadas com fios magnéticos Cu ou Al (máximo de 3 fios magnéticos)
- O pré-descascamento de fios não é necessário – economizando tempo e reduzindo desperdício
- A tecnologia 2D permite a automação do processo de terminação do fio magnético que oferece um processo de fabricação confiável e estável com resultados consistentes e de qualidade
Perguntas frequentes
Emendas 2D AMPLIVAR
P: Qual é a linha completa de fios que pode ser usada com emendas 2D AMPLIVAR?
R: A tecnologia de crimpagem 2D permite o uso de apenas uma emenda em uma ampla gama (600-7000 CMA) de tamanhos de fio resultando na redução do número de peças e aplicadores necessários, reduzindo os processos de estoque e fabricação.
P: Quantas versões da emenda 2D AMPLIVAR existem atualmente?
R: Atualmente existem duas versões da emenda 2D AMPLIVAR – espiral e emenda passante
P: O fio de alumínio (Al) pode ser crimpado com os produtos de emenda AMPLIVAR 2D?
R: Sim, os fios magnéticos de cobre (Cu) e alumínio (Al) podem ser crimpados
P: A ferramenta atual pode ser atualizada para usar emendas 2D AMPLIVAR?
R: Sim, se está usando uma máquina APT 5, então você pode atualizar comprando uma bigorna e um crimpador para usar emendas 2D AMPLIVAR
Terminais de combinação
Emenda AMPLIVAR e receptáculo de conexão rápida FASTON
A TE combina dois de seus produtos para ajudar na terminação compacta rápida, as emendas AMPLIVAR com conexões rápidas FASTON. Essa combinação se beneficiará da remoção da necessidade de uma conexão do terminal de fios descascados à parte com dispositivos de entrada/saída, bem como cabo e soldagem.
- Mais qualidade com base em altas taxas de terminação
- Capacidade de crimpagem em três fios magnéticos coletivamente
- Elimina pontos de solda a frio e queimaduras de solda
- A eficiência da produção aumentou
Selecione aplicações
Produtos AMPLIVAR
Freios antitravamento
Unidades de disco de computador
Medidores de utilitários elétricos
Bombas de combustível
Abridores de portas de garagem
Ferramentas elétricas
Transformadores