![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-AMPMODU-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conheça a família do sistema de interconexão AMPMODU
Os blocos AMPMODU oferecem uma grande variedade de configurações de linha central de 0,100" x 0,100" (2,54 x 2,54 mm) utilizando postes quadrados de 0,025".
Tipos e benefícios
Tipos:
- Padrão
- Afastamento
- Fuga rebobinada
- Envolta
- Empilhamento
Vantagens:
- Econômico
- Prático
- Menos PN's para estocar
- Proteção de pino
- Flexibilidade em arquitetura de placas
Aplicações
- Controles automotivos
- Computadores
- Instrumentos médicos
- Venda automática
- Equipamentos de instrumentação e teste
- Telecomunicações
- Equipamento de armazenamento
- Eletrodomésticos
Um sistema com benefícios. Os blocos AMPMODU oferecem uma grande variedade de configurações de linha central de 0,100" x 0,100" (2,54 x 2,54 mm) utilizando postes quadrados de 0,025". As opções de cabeçalho incluem layouts de linha única e linha dupla com recursos de aplicação para furos passantes, pressionamentos e PCB de montagem de superfície. As orientações de bloco de ângulo vertical e reto podem ser fornecidas banhadas a ouro e estanhadas.
.025
Postes quadrados
Shrd
Disponível
Reel
Fuga disponível