Relés Axicom HF para excelente integridade de sinal
Nossos relés HF (High Frequency, Alta frequência) Axicom fornecem uma solução confiável e excelente para aplicações de radiofrequência de comutação de até 6 Ghz CC. Para usar eficientemente todos os componentes e elementos ao máximo de sua capacidade é necessário um design cuidadoso da aplicação para alcançar uma perda de inserção muito baixa, uma perda de retorno muito baixa, um isolamento muito alto ou uma boa combinação dos três parâmetros.
Recursos do Produto
Relés HF
- Excelente característica de RF com uma faixa de frequências CC de até 6 GHz.
- Capaz de suportar aplicações de comutação de relé 5G de telecomunicação para redes móveis da geração 5e.
- Opções blindadas para mais desempenho proporcionando uma excelente integridade de sinal.
- Excelentes características de comutação com capacidade de transporte "sem carga", comutação a quente (50 W) e capacidade de alimentação RF de 50 W (até 150 W mediante solicitação)
- Um layout de apoio PCB para todos os tipos criando uma solução dimensionável a fim de atualizar aplicações para velocidades mais altas.
- Suportando uma grande variedade de aplicações com um design de relé compacto com alto isolamento (por contatos abertos isolados) e uma baixa perda de inserção.
- Baixa potência da bobina (70 mW e 140 mW), diminuindo o consumo de energia da aplicação.
- O relé é vedado de maneira excelente para permitir a limpeza por imersão de acordo com IEC 61810, RT III (impermeável à lavagem)
- Grande portfólio de produtos de bobinas monoestáveis e biestáveis misturadas com duas impedâncias definidas em 50 e 75 ohms
Aplicações
Relés HF
- Dispositivos de comutação de antena
- Amplificadores de energia
- Sistemas de teste de alta velocidade
- Sintonizadores de satélite/áudio/vídeo
- Estações base sem fio
- Modems a cabo
- Equipamento de teste automatizado
- Seleção de entrada de osciloscópio
- Roteadores de alta velocidade
- Receptores digitais/analógicos
- CATV
- Comutação do filtro
- Comutação duplex
- Infraestrutura sem fio
- Teste e medição
- Telecomunicação
- Rádio e comunicações militares