Sistema de conectores CLOUDSPLITTER
Tecnologia energia + Ethernet combinada em uma solução de cabo
O sistema de conectores CLOUDSPLITTER é uma solução de cabo único para dispositivos alimentados que ofereçam desempenho Cat5e e até 250 W de potência por meio de um único cabo. O conector jack RJ45 de 8 posições é montável e inclui luzes LED indicadoras integradas. O conector jack aceita plugues blindados CLOUDSPLITTER ou padrão RJ45 e fornece alimentação CC a 5 A para 50 VCC em dois contatos de energia integrados. Os conjuntos de cabos combinam oito condutores de sinal descascados 26AWG e dois condutores de energia descascados 18AWG em configurações blindadas ou não.
Aplicações
- Vigilância por vídeo em redes IP
- Gestão inteligente de edifícios
- Automação de fábrica
- Transceptores de rede sem fio
Características
- Alimentação CC e Cat 5e em uma conexão para ajudar a padronizar seu inventário compatível com SMT embalado em fita e carretel
- Conector jack SMT aceita plugue blindado RJ45 padrão, além do conjunto de plugues
CLOUDSPLITTER - Conector jack SMT blindado e plugue de cabo
- Cabo combina sinal e energia disponíveis na configuração blindada ou não
- Montagens de cabos pré-terminados em comprimentos padrão
- Compatível com RoHS/REACH
- Compatível com solda de refluxo sem chumbo
- O cabo tem classificação UL444 e CM
- Certificação UL 1863