Baixa força de inserção para fácil montagem.
O terminal FASTON de contato F-Spring atende aos requisitos de alta qualidade e segurança para muitas aplicações. Esse produto oferece benefícios aprimorados de retenção, inserção e estabilidade de contato em comparação com outras soluções no mercado. Os recursos ergonômicos do terminal podem ajudar os fabricantes a fornecer uma montagem segura e eficiente, o que, por sua vez, resulta em confiabilidade do produto final e satisfação do cliente. O terminal FASTON de contato F-spring é adequado para aparelhos grandes e pequenos, ferramentas elétricas, motores elétricos, ar-condicionado, iluminação, automotivo, projetos de alta temperatura e muitas outras aplicações que requerem interconexões de longa duração.
Recursos do Produto
- Para abas de 6,35 x 0,8 mm
- Baixa força de inserção
- Tamanho pequeno
- Corrente nominal elevada (até 20 A)
- Aço banhado a níquel
Vantagens
- Baixa força de inserção de apenas 35N para fácil montagem por trabalhadores de linha
- Ação de limpeza ideal durante o engate do contato
- Tamanho pequeno facilita montagem
- A ondulação de bloqueio na superfície de cantiléver mantém a posição de contato
- Alta temperatura de operação para confiabilidade em aplicações de alta temperatura
Selecione aplicações
Aplicações adicionais
Ferramentas elétricas
Projetos de alta temperatura