KISSLING Série 31
Os relés de engate também são conhecidos como relés biestáveis, uma vez que eles têm dois estados relaxados. Apenas um pulso de tensão ativará o relé biestável para puxar ou liberar os contatos e manterá sua posição de contato até o próximo pulso de tensão. Uma vez que nenhuma corrente contínua deve ser aplicada para alterar o estado de comutação, os relés biestáveis estão gerando menos calor do que os relés monoestáveis. Eles podem acabar conduzindo uma corrente contínua maior do que relés monoestáveis. Os relés biestáveis são usados em aplicações onde a energia deve ser conservada, pois podem manter sua posição de contato durante interrupções de energia.
Relés biestáveis KISSLING
Série 31
Nossa oferta da série 31 inclui relés de energia em tensões nominais de 12 e 24 V e correntes contínuas nominais de 200 A a 300 A. Possui funções eletrônicas para proteção de pulso da bobina, uma entrada de comutação de baixa energia para conexão direta com uma ECU, bem como uma função opcional de "energia" para desligamento à prova de falhas quando a energia é perdida.
Outras vantagens importantes incluem um controle de bobina de dois pinos que permite que esse relé sirva como uma substituição drop-in para um relé monoestável em uma aplicação na qual a fuga de energia de um relé monoestável seja um problema. As funções eletrônicas diretamente acopladas ao relé não só reduzem circuitos periféricos e custos no próprio veículo, mas também melhoram os níveis de segurança em aplicações críticas de comutação.
Os relés biestáveis série 31 são particularmente adequados para aplicações de gerenciamento de baterias e distribuição de energia em veículos comerciais, ônibus, construção e veículos agrícolas, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e empilhadeiras.
Informações detalhadas sobre os vários tipos estão disponíveis apenas mediante solicitação. Os relés personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com suas especificações.
6G
resistente a choques
4G
resistente à vibração
185°F
temperatura de operação ambiental máxima
Recursos do Produto | Dados Técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
|
Relés biestáveis série 31



Relé de "SEGURANÇA" biestável de 200 A e 300 A