Projetado de maneira personalizado tendo em vista a confiabilidade
Madison Cable da TE inclui cabos especializados projetados sob medida para integridade de sinais de precisão e ambientes severos em muitas indústrias. Nosso cabo de cobre a granel Madison Cable é fabricado com alta qualidade, para atender às suas expectativas e especificações do setor. Nosso processo de design e cotação de resposta rápida nos permite fazer a encomenda com quantidades mínimas para pedidos e prazos curtos – perfeito para altas necessidades de mistura e baixo volume. Nossas soluções projetadas fazem uso de uma ampla gama de materiais, consistem em amplas capacidades de produtos e oferecem aprovações abrangentes e extensas de UL e CSA.
Recursos do Produto
Soluções Madison Cable
- Soluções inovadoras e especializadas em cabos capazes de atender às necessidades de comunicação de alta velocidade e aplicações industriais flexíveis contínuas
- Suporte para faixa de tamanho do condutor de 34 AWG a 2 AWG, de 1 a 200 condutores
- Tecnologia de cabo híbrido
- Suporte para cabos plenum
- Cabo altamente flexível
- Extrusão multi-pod
- Cores personalizadas de capa de cabo
- Aprovações extensas de UL e CSA melhoram seu tempo de comercialização
- Designs de zero halogênio e baixa emissão de fumaça disponíveis

Recursos do Produto
Cabo TurboTwin de 25 Gbps
- Temos a capacidade de atender a clientes em escala global com um produto de alta qualidade e prazos curtos
- Fabricados segundo os mesmos altos padrões que nossos conjuntos de cabos de alta velocidade
- Produto aprovados pela UL e CSA
- Flexibilidade superior do cabo quando comparada com os tradicionais designs de cabos axiais duplos, o que facilita a passagem
- Capa de cabo de PVC, baixo teor de halogênio de fumaça zero e designs discretos de cabos também estão disponíveis
O cabo TurboTwin de 25 Gbps da TE Connectivity (TE) permite montagens de cabos personalizados de alta qualidade e alta velocidade. É fabricado segundo os mesmos altos padrões de nossos conjuntos de cabos de alta velocidade, além de ter qualidade e consistência de integridade de sinal líderes da indústria. Nosso cabo TurboTwin de 25 Gbps tem flexibilidade superior em comparação com os tradicionais designs de cabos axiais duplos, e tem aprovação UL e CSA. Capa de cabo de PVC, baixo teor de halogênio de fumaça zero e designs discretos de cabos também estão disponíveis.
Tipos de cabos
- Cabos multicondutor
- Cabos multipar trançados
- Cabos de pares paralelos
- Cabos Quad/Multi-Quad
- Cabos compostos
- Cabos multi-pod
- Cabos Coax-Multi-Coax
- Cabos-fita planos




Aplicações
Soluções Madison Cable
Data center/empresarial: temos opções de alta velocidade para os ambientes de aplicações corporativas e data center mais exigentes. Essa linha de produtos inclui designs de cabos de par paralelos e trançados para uso externo e interno do sistema, atendendo a uma ampla gama de padrões do setor.
Sistemas de máquinas industriais e controle: nosso conjunto de produtos altamente diferenciados pode ser usado para uma variedade de aplicações industriais, incluindo sistemas de automação industrial, sistemas de controle, sensores, Ethernet industrial, Device Net, sistemas de vigilância de segurança e automação de fábrica.
Médicos: oferecemos cabos para uso em equipamentos médicos, robótica e transmissão de imagens.
Transmissão: oferecemos cabos de vídeo e câmeras comerciais de alto desempenho onde os requisitos para integridade e desempenho do sinal são críticos.
Teste e medição: podemos fornecer projetos de cabos compostos multicondutor para atender a uma ampla gama de necessidades do sistema de teste e medição.