Conectividade miniaturizada
Nossos conectores de cabo-fita fio a placa e placa a placa Micro-MaTch oferecem uma conexão comprovadamente confiável. O sistema da mola de contato única ajuda a evitar a corrosão por atrito absorvendo movimentos entre contatos machos e fêmeas.
Vídeo do produto
Clique no link para assistir ao vídeo
-
O sistema de contato Micro-Match (inglês)
Assista a este vídeo para saber mais sobre como nosso sistema de contatos Micro-Match ajuda a evitar a corrosão por atrito, o modo de falha tradicional em conexões estanhadas.
A TE Connectivity oferece uma extensa família de interconexões de sinal modular para aplicações placa a placa, fio a placa e fio a fio que vão desde 0,60 mm (0,024") até 3,96 mm (0,156") em linhas centrais, abrangendo mais de 50.000 configurações de peças exclusivas. Este navegador de design apresenta uma visão geral detalhada do portfólio de conectores do sinal de placa da TE, o que permite uma navegação rápida até o produto certo para o projeto.
Recursos
- Design de contato estanhado
- Um dos menores sistemas disponíveis em 1,27 mm
- Reconhecimento UL: arquivo Nº E28476, Vol. 23, Seção 4
- Força de contato mínima de 2,0 N
- À prova de corrosão por atrito graças ao membro da mola de posicionamento adicional
- Contatos totalmente revestidos: sem bordas nuas e sem migração de produtos com corrosão
- Contatos totalmente protegidos por carcaças de poliéster, exceto pelo conector de placa fêmea de entrada lateral
- Toda a gama de ferramentas de aplicação, desde ferramentas manuais até equipamentos totalmente automatizados
- Conectores de fio acompanhados de fita e indicados para terminação em massa (semi-) automática de cabo-fita 28 AWG [de 0,08 mm2 a 0,09 mm2]
1.27
mm, um dos menores sistemas disponíveis
2N
Força de contato
UL
Aprovação
Um conceito de contato inspirador. O conceito de contato Micro-MaTch é essencialmente diferente de outros sistemas disponíveis. Pelo design, o modo de falha tradicional em conexões estanhadas, com corrosão por atrito, é evitado. A separação das duas funções básicas do sistema de contato (geração da força de contato e terminação de fio), permite a otimização de ambas as funções e acarreta formas de contato relativamente simples.
Aplicações
- Bombas
- Comandos
- Unidades de controle
- Sistemas de navegação
- Estações base
- Decodificadores
- Equipamento de áudio
- Sistemas de painel
Livre de corrosão por atrito
É por isso que uma alta força de contato de 2N e o estanho são obrigatórios. O contato de mola única já pode funcionar devidamente para evitar a corrosão por atrito.
A aplicação é menos exigente?
Em caso de uma faixa de temperatura abrangente, de ciclos de acoplamento e resistência à vibração menos relevantes na aplicação, a TE também oferece a Value-line desenvolvida de maneira mais econômica. Saiba mais abaixo.