Desempenho confiável, 100% testado
Nossas configurações prontas para encomenda estão disponíveis com prazos de entrega curtos nos comprimentos padrão. Conjuntos personalizados também estão disponíveis, seja como conjuntos de cabo ou conjuntos daisy-chain, com posições entre 4 e 20, em qualquer comprimento desejado.
Conjuntos altamente flexíveis, padronizados e personalizados. Nossas configurações prontas para encomenda estão disponíveis com prazos de entrega curtos nos comprimentos padrão. Todos os cabos são 100% testados eletricamente antes do envio. Um cabo flexível de sete fios é usado para fácil montagem. Disponíveis com nossos conectores Micro-MaTch padrão, ideais para aplicações que possuem ampla faixa de temperatura, repetidos ciclos de acoplamento e desacoplamento ou requisitos de resistência à vibração. Conjuntos Micro-MaTch personalizados também estão disponíveis, seja como conjuntos de cabo ou conjuntos daisy-chain, com posições entre 4 e 20, em qualquer comprimento desejado.
Conjuntos de cabo padrão
Economize tempo de montagem com um sistema de fácil conexão, confiável e, ao mesmo tempo, evite a corrosão por atrito
Os conjuntos de cabo industriais Micro-MaTch da TE Connectivity permitem conexões confiáveis em ambientes com vibração intensa. Disponíveis em configurações padrão de pronta entrega ou feitas sob medida. Todos os conjuntos oferecem configuração de extremidade ou no estilo daisy-chain, em todas as posições entre 4 e 20.
Vantagens
Linha padrão
- Conexão confiável em aplicações de alto nível de vibração
- Economize tempo de montagem com um sistema de fácil conexão
- Alta temperatura de operação, de -40 a +105 °C
- Entrega rápida com produtos padrão que variam de 4 a 20 posições e comprimentos de 7,5 a 20 cm (0,246 a 0,656 pés)
- Comprimentos personalizados também estão disponíveis mediante solicitação
Aplicações
Linha padrão
- Equipamentos de produção e manuseio de materiais
- Unidades de controle
- Robôs e motores
- Unidades de aquecimento central
- Rádios automotivos, sistemas de navegação e painel
Nossa família de conectores Micro-MaTch, com seu espaçamento de contato de 1,27 mm, oferece uma variedade de interconexões de fio a placa e placa a placa. O contato Micro-MaTch ajuda a evitar a corrosão por atrito, um defeito comum das conexões estanhadas. Movimentos relativos causados por vibrações/expansão térmica entre contatos masculinos e femininos são absorvidos por uma mola de posicionamento adicional no componente fêmea. Ao evitar movimentos no ponto de contato, uma conexão estanque a gás é capaz de tornar o sistema de contato por mola Micro-MaTch resistente à corrosão por atrito.