Conectividade miniaturizada
A família de conectores Micro-MaTch miniaturizados da TE oferece uma conexão confiável comprovada. Essa família está disponível em 2 versões, Industrial (cor vermelha) e a Value-line (cor preta), para proporcionar a melhor solução para aplicações de ponta e menos exigentes
Um conceito de contato inspirador. O conceito de contato Industrial Micro-MaTch é essencialmente diferente de outros sistemas disponíveis. Pelo design, o modo de falha tradicional em conexões estanhadas, com corrosão por atrito, é evitado. A separação das duas funções básicas do sistema de contato (geração da força de contato e terminação de fio), permite a otimização de ambas as funções e acarreta formas de contato relativamente simples. A alta confiabilidade não depende apenas do design, mas também da escolha do cobre com as características ideais para garantir o funcionamento do contato da mola. Em contraste com isso, a linha Value é feita com materiais mais econômicos que não garantem o mesmo desempenho, mas se comportam bem em ambientes menos exigentes. A principal vantagem pode ser encontrada no preço.
Principais diferenças entre Micro-MaTch Industrial e Micro-MaTch Value-line
|
Industrial |
Value-line |
Vibração |
10-55 Hz, 10 ciclos, 1 oct/min/0,75 mm |
10-55 Hz, 10 ciclos, 1 oct/min/0,35 mm |
Material de contato |
Bronze fosforoso |
Liga de cobre |
Durabilidade [ciclos] |
20 |
8 |
Faixa de temperatura [C] |
De -40 a +105 |
De -30 a +85 |