Firmamos parcerias com nossos clientes para desenvolver e projetar em conjunto soluções de conectividade, sensores e relé que atendem às necessidades cada vez maiores de automação de armazéns.

Otimização de operações com a automação de armazéns
Hoje, os armazéns são mais produtivos e flexíveis devido à automação de tarefas essenciais, como armazenamento, recuperação e movimentação de estoque. Saiba como nossas soluções ajudam a transformar o futuro da automação de armazéns em realidade ainda mais rápido.
A ascensão da Indústria 4.0 e o rápido crescimento do comércio eletrônico levaram a uma revolução na automação de armazéns. Tarefas cada vez mais complexas agora podem ser automatizadas em diversos ambientes, graças à última geração de robótica. Veículos autoguiados (AGVs), que necessitam de orientação por fios ou conectores; e robôs móveis autônomos (AMRs), que contam com navegação inteligente e maior flexibilidade, estão tornando os armazéns mais produtivos do que nunca. Com sistemas automáticos de armazenamento e recuperação (ASRS), esses robôs podem trabalhar juntos para fazer o armazenamento de materiais, tomar decisões inteligentes sobre colocação de materiais e o giro de estoque, e cumprir tarefas como preparação para retirada e envio. Na maioria dos armazéns, porém, sempre haverá (pelo menos para o futuro previsível) uma colaboração entre robôs e humanos, e as empilhadeiras ainda são uma peça-chave entre os equipamentos de armazéns.
Na TE Connectivity (TE), estamos viabilizando muitas das tendências e desenvolvimentos em empilhadeiras, AGVs, AMRs e ASRS com um amplo portfólio de produtos de conectividade e relé para placas; com soluções para acionamentos elétricos, sistemas de baterias, estações de carregamento, unidades de controle elétrico (ECUs) e fiação. Temos uma rede global de fabricação, logística e suporte, que permite a players multinacionais fornecer em locais de todo o mundo e que nossos especialistas de aplicação em campo aconselhem sobre a escolha de produtos, a avaliação da arquitetura e ajudem a otimizar o funcionamento e o custo dos equipamentos para armazéns.
Soluções para automação de armazéns
Acionamento elétrico
O controlador do motor (muitas vezes chamado de inversor ou acionador) alimenta e controla o motor em equipamentos de automação de armazéns. Para permitir a eficiência e o controle de qualidade do motor, é necessária uma conectividade rápida e confiável entre o motor e o inversor. Assim como todas as aplicações de acionamento elétrico em fábricas, capacidade de choque, vibração e vedação são fatores importantes para os equipamentos de automação de armazéns, como empilhadeiras, AGVs, AMRs e ASRS. Abaixo você pode navegar pelos nossos produtos para acionamento elétrico, que são especificamente projetados para fornecer conexões confiáveis e de alta qualidade, tudo em um pequeno fator de forma.

Gerenciamento de bateria
Na automação de armazéns, a confiabilidade de empilhadeiras, AGVs, AMRs e ASRS é crucial. Para usar esses veículos sem interrupção no armazém, é necessário um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) que controle o status de uso, temperatura e carga. Como os conectores da bateria são as partes mais vulneráveis do sistema, o uso de conexões robustas de alta qualidade é fundamental para evitar o tempo de inatividade. Nossos produtos para gerenciamento de bateria são projetados para funcionar em ambientes adversos com alta vibração. Também permitem a miniaturização necessária para baterias e sistemas de baterias cada vez mais compactos.

-
Conector de energia e sinal
A Dynamic Series conta com conectores fio a placa, fio a painel e fio a fio para proporcionar um sistema escalonável que pode ser usado para comunicação entre o BMS e o sistema de gerenciamento de células (CMS), bem como para as conexões de sensor entre o CMS, o módulo de células e o balanceamento de carga.

Estações de carregamento
Se você usa baterias, precisa de soluções de carregamento. A velocidade é fundamental na automação de armazéns, e os vários robôs que operam em um armazém não podem ficar ociosos por horas a fio. Portanto, as correntes de carregamento tendem a ser altas em armazéns, variando de 40 A a 300 A.
Conectores de energia confiáveis simplificam os esforços de montagem e ajudam a reduzir os riscos de segurança, e os produtos da TE podem ajudar a melhorar os recursos de distribuição de energia entre o carregador, a bateria e o sistema de acionamento. Nossos conectores têm vários pontos de contato para suportar tolerância de alta vibração, e nossos grandes portfólios de produtos servem a uma grande variedade de usos e designs compactos.

ECU, HMI e fiação de veículos
Em veículos e equipamentos de armazém, uma infinidade de controladores, sensores, atuadores e interfaces humano-máquina (HMI) precisam ser conectados. Para que todos esses sistemas funcionem juntos, as conexões entre eles devem ser robustas e capazes de suportar alta vibração. Para sensores e atuadores, a interoperabilidade entre fornecedores e alta proteção contra poeira, líquidos e vibração é importante.
Nossos produtos para ECUs e fiação veicular são projetados para ambientes severos e oferecem soluções confiáveis de instalação em campo com tecnologia push-pull e múltiplas opções de montagem de conectores para fácil integração em dispositivos.