Sistema de conectores flexíveis para iluminação e instalações elétricas
Nosso sistema de energia NECTOR é um sistema flexível, totalmente plugável, modular, de conector selado e sistema de cabeamento para instalações elétricas de circuitos de dados e energia nas indústrias de construção e iluminação. O sistema de alimentação NECTOR fornece uma alternativa reconfigurável de "plug and play" às conexões elétricas tradicionais com fios rígidos.
A solução do sistema de alimentação NECTOR é totalmente plugável. do conector de fiação modular e do sistema de cabeamento de prédios inteligentes para iluminação e instalações elétricas. Nosso portfólio consiste em conectores NECTOR S, projetados para reduzir o tempo de instalação em quase qualquer instalação de iluminação interna por meio de um design redondo e pequeno. Nossos conectores NECTOR T são conectores instalados em campo de classificação IP67/IP68 com terminação de parafuso M3 padrão ou contatos de crimpagem projetados para instalações de alta umidade e ambiente severo, como iluminação de horticultura e ao ar livre. Esses produtos dão aos fabricantes de contratos elétricos a capacidade e a opção de projetar e construir unidades de distribuição de energia, dispositivos elétricos e conjuntos de cabos fora do local que resultam em redução dos custos de mão de obra no local, mais eficiência e mais confiabilidade para instalações elétricas permanentes. O sistema oferece um princípio reconfigurável "plug and play" com conectores de fiação modular atualizados. Saiba mais sobre esses produtos abaixo.
Sistema de energia NECTOR T
A divisão de energia é rápida e fácil com nossos conectores NECTOR T. Esses produtos oferecem uma solução completa, incluindo divisores de 3 e 4 vias, conectores de montagem em painel e emenda para aplicações de alta umidade e ambientes severos, como iluminação de jardim, iluminação de horticultura, iluminação de fachada de edifícios e outras instalações ao ar livre.
Recursos do Produto
Sistema de energia NECTOR T
- Aumenta a eficiência da instalação com terminação do parafuso fácil de usar
- Adequado para uma ampla gama de tamanhos de fio (1,5 mm2 a 4,0 mm2)
- Classificação IP67/68 para aplicação à prova de umidade
- Ajuda a proporcionar flexibilidade e redução de custos materiais durante a instalação, reduzindo o desperdício
- Permite cabos pré-terminados com menores custos de mão de obra/instalação
- Protege contra chuva UV (luz solar) e poeira para uso ao ar livre sem falha funcional devido ao ambiente que proporciona longa vida e confiabilidade
- Oferece proteção para a interface compatível em condição não compatível/aberta

Sistema de energia NECTOR S
Esse conector de 7,5 mm pode ser perfeitamente encaixável Uma abertura de 8 mm em comparação com outros conectores que requerem aberturas muito maiores. O conector da linha NECTOR S é ideal para aplicações nas quais uma conexão de energia e um acoplamento entre lâmpadas sejam necessários.
Recursos do Produto
Sistema de energia NECTOR S
- Projetado especificamente para a indústria de iluminação
- Princípio Plug & Play com conectores de fiação modular atualizados
- Produtos que economizam energia integrados a luminárias SSL de baixa e alta tensão
- Solução fácil de instalar que se encaixa na abertura de 8 mm
- Conector de plugue e tomada selado fornece proteção IP67
- Solução flexível que pode tornar as visualizações de iluminação uma realidade

Documentação
Aplicações
- Iluminação
- Residencial: cozinha e banheiro
- Varejo: display, prateleiras, refrigeração comercial
- Horticultura: agricultura vertical
- Escritório comercial: iluminação spot pequena
- Instalação elétrica em navios e iates