Fornecendo uma solução de baixa potência e vedada
Estas interconexões fio a fio e fio a placa são projetadas para uso elétrico e mecânico robusto e estável em iluminação de estado sólido. Possuem classificação de vedação IP67 para aplicações de iluminação ao ar livre e outros ambientes adversos.
Recursos e vantagens do produto
Conectores SlimSeal
- Classificação de vedação IP67 para aplicações de iluminação de refrigeração ao ar livre e comercial
- Economize espaço com um design compacto
- Elimine a possibilidade de conectores de acoplamento errado com conexões polarizadas
- Evite o desacoplamento inadvertido dos conectores através de engates integrais positivas preventivos
- Reduza o tempo de montagem através de vedações e guias de fio pré-montadas
Aplicações
- Iluminação de LED em ambiente aberto
- Iluminação de emergência
- Sinalização digital
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação de ruas e estádios
- Iluminação de refrigeração comercial
- Utensílios de cozinha
- Equipamento HVAC
Fornecendo uma solução de baixa potência e vedada, Os conectores SlimSeal da TE são desenvolvidos para aplicações de iluminação interna e externa. Estas interconexões fio a fio e fio a placa são projetadas para uso elétrico e mecânico robusto e estável em iluminação de estado sólido. A família de conectores SlimSeal é composta pela série SlimSeal padrão e pela série SlimSeal miniatura. Esta é uma gama completa de produtos conectores vedados para aplicações em ambientes adversos. Saiba mais baixando a documentação relevante do produto adiante e entre em contato conosco para obter mais informações e amostras.
Série padrão de conectores SlimSeal
-
Procurar produtos
A série SlimSeal padrão está disponível em tamanhos de 1, 2, 3 e 4 posições em configurações de suspensão livre, de fio a fio e de fio a placa, para atender à crescente demanda por soluções de baixa potência, vedadas (IP67) em iluminação ao ar livre. Os conectores aceitam fios trançados de 20 - 18 AWG (0,52 - 0,75 mm2) e 24 - 22 AWG (0,21 - 0,33 mm2) para atender às suas necessidades específicas de projeto.
Série miniatura de conectores SlimSeal (inglês)
-
Procurar produtos
Este conector com classificação IP67 pode suportar ambientes adversos, o que o torna adequado para a iluminação ao ar livre e outras aplicações de alta umidade. O conector SlimSeal da série miniatura possui uma trava com mola de liberação por pressão, garantindo que o acoplamento do conector seja firme. Este conector vem em três cores diferentes, permitindo fácil identificação e montagem. Ele está disponível em 2 e 3 posições para tamanhos de fio de 22 - 18 AWG (0,33 - 0,75 mm2).