Terminais de alta tensão para sistemas de interconexão HV seguros ao toque
Entre nossos produtos PCON está uma linha de terminais HV (High Voltage, Alta tensão) especificamente projetada para suportar o aumento das necessidades de conectividade de sistemas de interconexão HV em veículos híbridos e totalmente elétricos.
Principais vantagens
Terminais PCON de alta potência
Sistemas de interconexão de alta tensão para a transmissão de veículos híbridos e elétricos, as aplicações auxiliares têm melhor desempenho com terminais de alta potência correspondentes. Nossa nova linha de terminais de alta potência PCON apresenta:
- Fios largos e faixas atuais: terminais de alta potência manuseiam fios de 5,0 mm2 a 95 mm2 e correntes contínuas de até 400 A
- Forças de acoplamento baixo / Alta vibração: para facilitar a montagem e resistência à vibração ideal
- Eficiência no design: corpo comum para versões 90°e 180°
Os sistemas de interconexão de alta tensão acoplados permitem a segurança anticontato de acordo com os padrões IEC 60529 IP2XB e UL para aplicações de trem de força EV.

Os terminais de alta potência PCON são especificamente projetados para suportar o aumento das necessidades de conectividade em sistemas de interconexão de alta tensão de veículos híbridos e totalmente elétricos. Os terminais PCON são altamente indicados para sistemas de interconexão de alta tensão para a transmissão de veículos híbridos e elétricos, além de aplicações auxiliares.
Combinando sistemas e portfólio de interconexão de alta tensão
Dados Técnicos
Os sistemas e terminais de interconexão devem ser projetados para permitir conectividade de alta tensão para tensões de sistema de até 1.000 VCC.
Terminal PCON 12 | Terminal PCON 18 | Terminal PCON 21 | |
---|---|---|---|
Direção de acoplamento | 90° / 180° | 90° / 180° | 90° / 180° |
Faixa de fios | 5 a 16 mm2 | 12 a 35 mm2 | 25 a 95 mm2 |
Faixa de corrente a 80° C (fator de degradação de 20%) |
Até 120 A | Até 180 A | Até 400 A |
Força normal de contato | Aproximadamente 3,3 N | Aproximadamente 3,3 N | Aproximadamente 3,5 N |
Revestimento da mola | Ag / Ni | Ag / Ni | Ag / Sn / Ni |
Revestimento do corpo | Ag / Ni | Ag / Ni | Sn / Ni |
Crimpagem / Soldagem | Crimpagem | Crimpagem | Crimpagem |
Estilo de terminal | Receptáculo | Receptáculo | Receptáculo |
Tamanho da guia (sem proteção de dedos / com) | 10 x 1,2 mm / 12 x 1,2 mm |
15 x 1,8 mm / 18 x 1,8 mm |
15,5 x 3 mm / 21 x 3 mm |
Faixa de tensão | até 1.000 V | até 1.000 V | até 1.000 V |
Temperatura de operação | 150 °C | 150 °C | 180 °C |
Capacidade de condução de corrente (80° C) | 117 A | 180 A | 400 A |
Nível de vibração | USCAR V1 | USCAR V1 | LV214, SG2 |
Especificações do produto | 108-32671 | 108-32683 | 108-94638 |
Especificações de aplicação | 114-162014 | 114-162015 |
114-94511 |
Número de desenho | 2840573 * / 2840575 * | 2840580 * / 2840578 * | 2317680 * / 2317017 * |