Terminais de alta tensão para sistemas de interconexão HV seguros ao toque

Entre nossos produtos PCON está uma linha de terminais HV (High Voltage, Alta tensão) especificamente projetada para suportar o aumento das necessidades de conectividade de sistemas de interconexão HV em veículos híbridos e totalmente elétricos.

Principais vantagens

Terminais PCON de alta potência

Sistemas de interconexão de alta tensão para a transmissão de veículos híbridos e elétricos, as aplicações auxiliares têm melhor desempenho com terminais de alta potência correspondentes. Nossa nova linha de terminais de alta potência PCON apresenta:

 

  • Fios largos e faixas atuais: terminais de alta potência manuseiam fios de 5,0 mm2 a 95 mm2 e correntes contínuas de até 400 A
  • Forças de acoplamento baixo / Alta vibração: para facilitar a montagem e resistência à vibração ideal
  • Eficiência no design: corpo comum para versões 90°e 180°

 

Os sistemas de interconexão de alta tensão acoplados permitem a segurança anticontato de acordo com os padrões IEC 60529 IP2XB e UL para aplicações de trem de força EV.

AMP+ HVA 1200 HV Sistema de interconectores e terminais PCON 12

Dados Técnicos

Os sistemas e terminais de interconexão devem ser projetados para permitir conectividade de alta tensão para tensões de sistema de até 1.000 VCC.

  Terminal PCON 12 Terminal PCON 18 Terminal PCON 21
Direção de acoplamento 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
Faixa de fios 5 a 16 mm2 12 a 35 mm2 25 a 95 mm2
Faixa de corrente a 80° C
(fator de degradação de 20%)
Até 120 A Até 180 A Até 400 A
Força normal de contato Aproximadamente 3,3 N Aproximadamente 3,3 N Aproximadamente 3,5 N
Revestimento da mola Ag / Ni Ag / Ni Ag / Sn / Ni
Revestimento do corpo Ag / Ni Ag / Ni Sn / Ni
Crimpagem / Soldagem Crimpagem Crimpagem Crimpagem
Estilo de terminal Receptáculo Receptáculo Receptáculo
Tamanho da guia (sem proteção de dedos / com) 10 x 1,2 mm /
12 x 1,2 mm
15 x 1,8 mm /
18 x 1,8 mm
15,5 x 3 mm /
21 x 3 mm
Faixa de tensão até 1.000 V até 1.000 V até 1.000 V
Temperatura de operação 150 °C 150 °C 180 °C
Capacidade de condução de corrente (80° C) 117 A 180 A 400 A
Nível de vibração USCAR V1 USCAR V1 LV214, SG2
Especificações do produto 108-32671 108-32683 108-94638
Especificações de aplicação 114-162014 114-162015
114-94511
Número de desenho 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *
Infográfico do portfólio de terminações HEMS PCON