Carcaça Positive Lock 110 de comprimento estendido
Uma escolha de carcaças já está disponível para uso com o receptáculo Positive Lock série 110 de perfil baixo em aplicações de acendedores de gás. Uma nova carcaça longa de 1 polegada (25,4 mm) agora é oferecida, além da carcaça longa anterior de 0,78 polegada (19,8 mm). Essa nova carcaça, mais longa, acomoda cavidades de terminais mais profundas dentro de alguns acendedores de gás. Os projetos de ignição a gás não são padronizados entre os fabricantes, mas normalmente usam abas de 0,110 x 0,032 polegada (2,8 x 0,8 mm) dentro de cavidades ou coberturas para conexões elétricas. Com uma opção de carcaças e nosso receptáculo Positive Lock de perfil baixo da série 110, a TE agora oferece uma solução potencial para uma maior variedade de aplicações de acendedores de gás com restrições espaciais.
Principais características
- Centraliza o receptáculo para melhorar o acoplamento
- Oferece isolamento
- Melhora ergonomia
- Acomoda receptáculos Positive Lock Mark III de baixa força de inserção e alta força de retenção
Aplicações
Acendedores de gás para...
- Linhas de gás
- Cooktops de gás
- Fornos a gás
- Grelhas a gás
- Aplicações similares