![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/MKII Posi Lock_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Receptáculos e carcaças de bloqueio: presos facilmente
Nossos produtos Positive Lock oferecem receptáculos de bloqueio que facilitam a montagem e a retenção segura nas abas compatíveis, o que reduz significativamente o risco de afastamento do terminal. Nosso portfólio de produtos Positive Lock foi projetado para eletrodomésticos, equipamentos industriais e aplicações automotivas. Nossos modelos mais recentes foram projetados para suportar aplicações de alta temperatura.
Recursos do Produto
Receptáculos e carcaças Positive Lock
- Baixa força de inserção/Alta retenção
- Confiabilidade aprimorada
- Disponível para uma grande variedade de tamanhos de fio
- Carcaça oferecida na opção de materiais/cores
- Versões padrão e de alta temperatura
Nossos receptáculos Positive Lock Mark II são projetados especificamente para fornecer facilidade de montagem e retenção segura às guias de acoplamento. Nossos receptáculos Positive Lock são bloqueados em abas compatíveis e só são removíveis pela deflexão de um repressor projetado integralmente antes da retirada. As carcaças isolam e servem como ferramentas de remoção.
Novos produtos:
Receptáculos e carcaças Positive Lock
-
Receptáculos e carcaças Positive Lock Mark II das séries 187 e 250 de alta temperatura
Os terminais de aço de baixa liga de alta resistência banhados a níquel têm classificação nominal de até 250 °C, e novas carcaças de polímero de cristal líquido de até 240 °C para aplicações de alta temperatura exigentes. Há configurações retas e de bandeira disponíveis.
-
Carcaça 110 Positive Lock
Receptáculo e carcaças Positive Lock da série 110 de perfil baixo cabem em espaços apertados, como cavidades em inflamadores de gás.
Tipos de produto
Receptáculos e carcaças Positive Lock
Positive Lock Mark I: Força de inserção mais baixa
A família Mark I tem os receptáculos de força de inserção mais baixa do setor. Para reduzir o afastamento indesejado, eles oferecem força de retenção com um encaixe mecânico que você pode ouvir e sentir. Os receptáculos Mark I oferecem uma solução confiável e fácil de usar para aplicações de alta corrente. Os receptáculos Mark I transmitem alta corrente devido à área de transição não ser cortada para criar uma retenção de bloqueio. A alavanca de retenção, que é uma característica adicional, é afastada vinda da frente do terminal. A localização ideal da mola da ondulação permite baixa força de inserção.
Positive Lock Mark II: Preço competitivo
Combinando baixa força de inserção com alta força de retenção, a família Mark II oferece uma solução econômica e confiável. Com preço para ser competitiva, a família Mark II oferece valor superior em muitas aplicações. A alavanca de retenção do receptáculo Mark II é criada perfurando-se o material pela área de transição do terminal. Os rolos nesses receptáculos contam com bordas queimadas, e como a aba não desliza na borda nua, a força de inserção é reduzida. Novos modelos atendem às exigências de alta temperatura.
Positive Lock Mark III: Facilita a montagem
A família de receptáculos Mark III aumenta a força de inserção e a retenção de contatos. A alavanca de retenção do receptáculo Mark III, semelhante ao produto Mark II, tem um recorte na área de transição traseira do terminal.