Relés Potter & Brumfield para eletrodomésticos, HVAC e controles industriais
Nosso portfólio Potter & Brumfield inclui diferentes tipos de relés e contatores, bem como disjuntores. Nossos componentes consistem em tipos térmicos e magnéticos, protegendo equipamentos em várias configurações de aplicação. Nossos relés de finalidade geral Potter & Brumfield são usados em aparelhos, HVAC e sistemas de controle industrial.
Nossos SSRs (Solid State Relays, Relés de estado sólido) Potter & Brumfield (SSRs) foram projetados para aplicações industriais, nas quais a vida elétrica silenciosa, rápida e longa na comutação é necessária. Eles são usados em aplicações de aquecimento, energia, iluminação e movimento. Nossos SSRs podem funcionar com tempos de operação muito baixos (make/bounce) sem praticamente nenhum limite quanto ao número de ciclos de comutação. Eles são mais indicados para as exigências do ciclo de comutação rápido e alto. Nossos relés de estado sólido oferecem uma vida elétrica mais longa, já que não contêm nenhuma parte móvel. Nossa série de minidiscos SSRMP adicionará uma opção de montagem em painel à linha de produtos SSR. Com cargas nominais variando de 16/10/25 A a 240/480 VCA, o número ilimitado de operações de comutação, com a capacidade de comutação de alta velocidade, evita interferência de sinais externos. O tamanho compacto oferece aos clientes opções de economia de espaço, e os terminais de conexão rápida oferecem fácil instalação. Para limitar os números de peças com base nas condições de tensão de entrada, o lado de entrada SSRMP é padrão (4-32 VCC) em todas as faixas de saída.
O que é exatamente um arco elétrico? Como ele se inflama e o que faz com que o fogo se apague? Como um arco afeta a vida útil dos contatos de relé? Essas são algumas das perguntas que discutiremos aqui. Esperamos ajudá-lo a entender melhor como obter a vida útil mais longa possível a partir de contatos de relé como estes. Mas primeiro, vamos reservar um minuto para definir alguns dos termos que vamos usar. Em primeiro lugar, "constrição" refere-se à primeira e minúscula área de superfície de contato a fazer, e o último ponto a quebrar. Tensão de fusão é a quantidade de tensão que existe através da constrição que causará uma corrente suficiente para liquefazer o material de contato na constrição. Tensão de arco é a quantidade de tensão que existe em contatos separados por uma pequena folga que causará uma descarga elétrica através da folga. E, por último, a corrente de arco é a quantidade de corrente necessária apenas para sustentar um arco causado pela descarga elétrica de tensão de arco. Agora, lembre-se desses termos enquanto o levamos ao mundo dos contatos de relés — um ambiente bastante severo. Vamos dar uma olhada microscópica nos efeitos do arco de contato.