Montagens de cabos para sistemas de contenção de segurança veicular
Confiabilidade quando é mais necessária. As soluções de cabo squib da TE fornecem os recursos de design que dão suporte a airbags e outros sistemas de restrição de segurança veicular.
Segurança em primeiro lugar. A TE fornece uma grande variedade de conjuntos de cabos avançados squib para dar suporte a sistemas de restrição de segurança veicular avançados. O menor dos conjuntos tem 11 mm e eles fornecem interfaces universais com um portfólio completo de produtos AKII para fiações CA ou CC em sistemas de restrição de segurança. Nossos conjuntos de cabos suportam a fabricação totalmente automatizada para produção de espirais ou semiautomatizada para conjuntos completos de cabos de módulo de airbag para fornecer uma alta confiabilidade nessa aplicação vital de segurança.
Recursos
Conjuntos de cabos
- AKII 90º e 180º, 2 e 3 vias
- 11,0 mm e 90°; 180° squib universal
- AKI 11,0 mm, 90° squib com trava
- Cabo squib com capa de cabo de 10,0 mm
- Contatos de crimpagem
- –40 °C até +90 °C (+120 °C)
Benefícios
- Conceitos flexíveis de fabricação para permitir uma combinação de grandes e pequenos volumes de produção
- Fornecedor líder de conectores e terminais no setor de veículos automotores: isso nos permite usar a sinergia de design entre nossos componentes e conjuntos de cabos
- Amostras de protótipos
- Laboratório de teste e validação com certificação completa
- Ferramentas da aplicação
- Cadeia de suprimentos otimizada para um processo de produção completo