Fiação para cabeçote
Soluções completas de engenharia. A TE oferece uma gama completa de produtos de cabo e conectores passantes para a fiação para cabeçote que fornecem sistemas altamente integrados em aplicações ambientais extremas.
Soluções para fiação para cabeçote para ambientes extremos. A TE desenvolve a fiação para cabeçote de motores a diesel pesados com canais de cabo e conectores de passagem. Conjuntos de fiação para cabeçote são projetados para suportar uma faixa de temperatura altamente dinâmica e uma carga de vibração do motor substancial. Os conjuntos de cabos já provaram sua capacidade em uma variedade de aplicações em caminhões, sob condições ambientais severas.
Aplicações: Fiação para cabeçote
Para motores
- Motores a diesel pesados
- Motores common-rail
- Motores com bocal de bomba
- Sistema de chicote de fios sob a tampa da válvula para o injetor
- Conexão entre o sensor e a saída do cabeçote
Principais características
Soluções para fiação para cabeçote
- A variedade de conectores de passagem estanques a óleo se baseia nas diferentes interfaces
- Os conectores aceitam vários terminais, entre eles os circulares ou chatos, estampados e usinados em torno
- Verificação de vazamento no conector de interface
- Opções de chaveamento de polarização, mecânicas e codificadas por cores
- Soluções de língua de anel para terminações do injetor
- Designs de parafuso cativo para a fixação dos canais de cabo
- Soluções de proteção dos cabos
- Fios resistentes à alta temperatura
- Testes de fixação dos terminais
- Dispositivo de engate secundário integrado fornecido na posição previamente travada
- Capacidade para testes de design completos de acordo com as especificações de OEM
- Chicote de fios 100% testados, com verificação elétrica de extremidade da linha
- Requisitos de limpeza de acordo com as especificações de OEM
- Design do canal de suporte de cabos
Especificações
Soluções para fiação para cabeçote
Mecânico | |
---|---|
Quantidade de posições: | 2 a 24 pos. |
Temperatura de operação: | -40 °C a +140 °C |
Força de acoplamento: | máx. 10 N (2 pos.) / 0,6-3 Nm (6-24 pos.) |
Ciclos de acoplamento: | máx. 50 / (terminais banhados a prata) |
Vibração: | ISO 16750-3, Teste VI |
Elétrico | |
Tensão de resistência: | máx. 36 VCC (ao nível do mar) |
Resistência do isolamento: | > 107 Ω (a 500 VCC) |
Soluções com custo competitivo. A combinação de canais de suporte de cabos, fios resistentes à alta temperatura e conectores estanques a óleo não só ajuda os clientes a ter uma solução personalizada de alto desempenho com custos mais baixos, mas também permite a redução do custo total de instalação de uma fiação para cabeçote. Os conectores estanques a óleo oferecem uma redução do custo de instalação, vedação e conexão confiável, aceitando bloqueios livres de óleo, fios resistentes às altas temperaturas de até 200 °C. O canal de suporte simplifica a instalação e elimina a necessidade de organizadores de cabo e fixação adicional. As guias de autolocalização para o injetor reduzem significativamente o tempo de manuseio, evitam a incompatibilidade dos terminais do anel e tornam a instalação no motor fácil e econômica.
Juntamente com nossa variedade de capacidades em expansão contínua, estamos fornecendo ao mercado de transporte comercial sistemas altamente integrados e soluções econômicas.
Produtos relacionados
Soluções de cabo de alto desempenho
-
Fio primário - T6 (200 °C)
O isolamento de fluoropolímero reticulado avançado e resistente contra radiação Raychem da TE oferece excepcional desempenho em altas temperaturas e resistência a danos causados por superfícies quentes. As características mecânicas duráveis também permitem que a TE produza esses fios em uma versão de parede fina, o que, sendo uma oportunidade de remover a proteção excessiva, economiza espaço e reduz o peso.