Conjuntos de cabos Sliver, SlimSAS, SlimSAS LP e MCIO

Nosso portfólio de interconexões cabeadas internas incluem conjuntos de cabos Sliver, SlimSAS, SlimSAS Low Profile (LP) e Mini Cool Edge IO (MCIO). Esses produtos podem fornecer canais de alto desempenho com a flexibilidade adicional de onde/como usar sinais em seu sistema. Os produtos Sliver, incluindo as versões para SFF-TA-1002, podem ser usados em muitas aplicações, taxas de dados e protocolos, incluindo o PCI Express, SAS e Ethernet. As soluções SlimSAS e SlimSAS LP fornecem a capacidade de cabo PCIe Gen 4. MCIO oferece suporte a PCIe Gen 5.

Conjuntos de cabos Sliver de aba para receptáculos SFF-TA-1002

Além dos atuais conjuntos de cabos para botão de pressão Sliver, a TE apresenta os conjuntos de cabos de aba Sliver, que são interoperáveis com os receptáculos padrão SFF-TA-1002 e capazes de atender ao requisito de integridade de sinal PCIe Gen 5. Através desses novos produtos, soluções de conjuntos de cabos para extensor de porta PCle CEM e OCP NIC 168p com blindagem EMI podem ser oferecidas para comunicação de dados de alta velocidade e densidade.

 

Principais características

  • Taxas de dados: até 32 G NRZ com um roteiro para 56 G NRZ (112 G PAM-4)
  • Configurações: disponível nas configurações 1C, 2C e 4C
  • Posições: disponível nas posições 56, 84 e 140 

Principais vantagens

  • O design otimizado permite um desengate mais fácil
  • A interface de acoplamento robusta permite o acoplamento cego
  • Capaz de suportar aplicações de alta velocidade e densidade
  • Excelente desempenho de integridade de sinal compatível com PCle Gen 5

Aplicações em destaque

As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto