Conjunto de cabos de pino pogo magnético e receptáculo

Com nosso suporte de engenharia, podemos fornecer aos clientes uma análise de simulação de força de retenção magnética para ajudar a definir o equilíbrio exato do tamanho e da força magnética. Permitimos que você acelere o tempo de projeto com o uso de componentes comuns já existentes em nossos conjuntos de cabos com pino pogo, como o USB 2.0. Nosso receptáculo de baixo perfil ocupa muito pouco espaço no dispositivo e pode ser totalmente personalizado para atender às suas necessidades.

Vantagens e características

Suporte de engenharia

  • Encontre o equilíbrio certo entre tamanho e força magnética com nossa análise de simulação de força de retenção magnética
  • Ofereça suporte à aceleração dos tempos de projeto e de lançamento no mercado com o uso de componentes comuns existentes, como USB 2.0

 

Economia de espaço

  • O receptáculo de baixo perfil ocupa muito pouco espaço no dispositivo e pode ser totalmente personalizado para atender às suas necessidades

 

Alto desempenho

  • O tamanho do pino no conector pode ser personalizado até 2A para carregamento rápido
  • A conexão de fixação magnética oferece suporte ao design impermeável
  • A proteção de circuito integrado personalizada opcional protege o dispositivo enquanto ele está sendo carregado

 

Benefícios adicionais

  • Fácil conexão/desconexão: a fixação magnética permite a fácil conexão e desconexão do cabo com o dispositivo sem danos
  • Personalizável: a moldagem cosmética no conjunto do cabo pode ser personalizada para atender às suas necessidades de design
Retangular
5 pinos Passo: 3,2 mm Plugue e tamanho do receptáculo: 22 mm x 10 mm
Circular
5 pinos Passo: 3,2 mm Plugue e tamanho do receptáculo: OD 12,0 mm
Relógios inteligentes
Relógios inteligentes
Dispositivos vestíveis
Dispositivos vestíveis
Dispositivos médicos portáteis
Dispositivos médicos portáteis
pino pogo

Flexibilidade de design: flexibilidade de dentro para fora – seja a posição do pino ou a forma de ímã