Conjunto de cabos de pino pogo magnético e receptáculo
Com nosso suporte de engenharia, podemos fornecer aos clientes uma análise de simulação de força de retenção magnética para ajudar a definir o equilíbrio exato do tamanho e da força magnética. Permitimos que você acelere o tempo de projeto com o uso de componentes comuns já existentes em nossos conjuntos de cabos com pino pogo, como o USB 2.0. Nosso receptáculo de baixo perfil ocupa muito pouco espaço no dispositivo e pode ser totalmente personalizado para atender às suas necessidades.
Vantagens e características
Suporte de engenharia
- Encontre o equilíbrio certo entre tamanho e força magnética com nossa análise de simulação de força de retenção magnética
- Ofereça suporte à aceleração dos tempos de projeto e de lançamento no mercado com o uso de componentes comuns existentes, como USB 2.0
Economia de espaço
- O receptáculo de baixo perfil ocupa muito pouco espaço no dispositivo e pode ser totalmente personalizado para atender às suas necessidades
Alto desempenho
- O tamanho do pino no conector pode ser personalizado até 2A para carregamento rápido
- A conexão de fixação magnética oferece suporte ao design impermeável
- A proteção de circuito integrado personalizada opcional protege o dispositivo enquanto ele está sendo carregado
Benefícios adicionais
- Fácil conexão/desconexão: a fixação magnética permite a fácil conexão e desconexão do cabo com o dispositivo sem danos
- Personalizável: a moldagem cosmética no conjunto do cabo pode ser personalizada para atender às suas necessidades de design





Flexibilidade de design: flexibilidade de dentro para fora – seja a posição do pino ou a forma de ímã