Terminal de energia auxiliar AMP+
Acessório para a Interconexão. O terminal de energia auxiliar AMP+ da TE é uma interconexão de acessório/dispositivo de alta tensão para veículos híbridos e elétricos.
Cabo blindado individualmente. O terminal de energia auxiliar AMP+ APT da TE é uma interconexão de acessório/dispositivo de alta tensão para veículos híbridos e elétricos e para infraestrutura. O sistema auxiliar de espiral de 2 posições fornece uma faixa de fio de 2,5-6,0 mm2 e tensão nominal de até 600 VCC. O terminal oferece cabo vedado, blindado individualmente e um fio a dispositivo seguro para toque. O acessório de alta tensão fornece blindagem EMC de 360 graus e uma interface de dispositivo fixo sem capacidade de manutenção. O acessório atende às especificações USCAR-2 de vibração no motor.
USCAR é uma marca registrada.