Entradas de Carregamento de Alta Potência CI 200 para VEs
Transferência de alta potência de energia rápida, confiável e segura, da rede para o carro. A Entrada de Carregamento Automotivo AMP+ 200 da TE Connectivity é a porta de entrada elétrica essencial para os carros elétricos do futuro. Pode transferir com segurança, rapidez e confiabilidade até 1000 volts CC e até 200 amperes de corrente contínua de uma estação de carregamento de alta potência para um VE. Projetado para melhorar a conveniência do motorista, oferecendo uma velocidade de carregamento mais rápida.
As entradas de carregamento da série CI 200 permitem que OEMs automotivas e fabricantes de chicotes elétricos aproveitem o desempenho do carregamento de alta potência e última geração, ao mesmo tempo em que oferece recursos de gerenciamento térmico e dissipação de calor para que as velocidades de carregamento possam ser mantidas sem risco de danos ao veículo ou ao motorista. Disponível no formato de interface Tipo GB CC, predominante na China, e baseado na mais recente norma GB/T 20234. Opções de indicador LED de status do carregamento disponíveis.

Entradas de Carregamento AMP+ CI Série 200
Principais Vantagens
- As variações oferecem suporte para todos os padrões e mercados regionais de carregamento de VEs
- Designs robustos e comprovados suportam até 200 A* de corrente CC e até 1000 VCC
- Variação CCS Tipo 1(para Américas e Coreia) capaz de transferir até 12 kW CA e 120 kW de alimentação CC
- Variação CCS Tipo 2(para Europa e resto do mundo) capaz de transferir até 22 kW CA e 200 kW de alimentação CC
- Design modular altamente configurável, criado para durabilidade e sustentabilidade
- Opções com informativos
- Indicador LED de status de carregamento disponível Compatível com a norma
IEC 62196
- Os atuadores de travamento personalizados da TE fornecem maior confiabilidade e segurança