Entradas de Carregamento de Alta Potência CI 250 para VEs
Transferência de alta potência de energia rápida, confiável e segura, da rede para o carro. A Entrada de Carregamento Automotivo AMP+ 250 da TE Connectivity é a porta de entrada elétrica essencial para os carros elétricos do futuro. Pode transferir com segurança, rapidez e confiabilidade até 1000 volts CC e até 250 amperes de corrente contínua de uma estação de carregamento de alta potência para um VE. Projetado para melhorar a conveniência do motorista, oferecendo uma velocidade de carregamento mais rápida.
As entradas de carregamento da série CI 250 permitem que OEMs automotivas e fabricantes de chicotes elétricos aproveitem o desempenho do carregamento de alta potência e última geração, ao mesmo tempo em que oferece recursos de gerenciamento térmico e dissipação de calor para que as velocidades de carregamento possam ser mantidas sem risco de danos ao veículo ou ao motorista. Disponível no formato de interface Tipo GB CC, predominante na China, e
baseado na mais recente norma GB/T 20234..

Entrada de Carregamento AMP+ CI Série 250
Principais Vantagens
- Designs robustos e comprovados suportam até 250 A de corrente CC e até 1000 VCC
- Variação Tipo GB CC (para China) capaz de transferir até 250 kW de alimentação CC
- Design modular altamente configurável, criado para durabilidade e sustentabilidade
- Em conformidade com as normas GB/T 20234.1 e 20234.3