Entradas de Carregamento CI 32 somente CA para VEs
A Entrada de Carregamento AMP+ Série 32 da TE Connectivity fornece uma solução conveniente de carregamento CA em casa/no trabalho para VEs. As entradas da série CI 32 oferecem detecção e atuação integradas, que permitem um controle seguro e inteligente do carregamento, ao mesmo tempo que fornecem operação segura ao toque e feedback do estado do carregamento. As entradas incluem indicadores LED do status de carregamento e são escaláveis para se adequar a praticamente qualquer arquitetura de VE. Há variações disponíveis para todos os padrões e regiões.

Entradas de Carregamento AMP+ CI Série 32
Principais Vantagens
- As variações oferecem suporte para todos os padrões e mercados regionais de carregamento de VEs
- As soluções somente CA são ideais para recarga de veículos elétricos no trabalho, em casa e durante a noite
- Variação Tipo 1 (para Américas, Coreia e Japão) capaz de transferir até 12 kW CA
- Variação do Tipo 2 (para Europa e resto do mundo) capaz de transferir até 22 kW CA
- Tipo GB AC (para China) capaz de transferir até 22 kW CA
- Indicadores LED informativos do status do carregamento
- Conformidade com a norma IEC-62196
- Construída para durabilidade e sustentabilidade