Entradas de Carregamento de Alta Potência CI 500 para VEs
À medida que as baterias dos VEs se tornam maiores, com capacidades de armazenamento que continuam a aumentar, as entradas de carregamento também devem evoluir para permitir a passagem de mais tensão e corrente. A Entrada de Carregamento Automotivo AMP+ 500 da TE Connectivity é a primeira entrada amplamente disponibilizada do setor com capacidade para fornecer até 500 quilowatts de potência de carregamento. Pode transferir com segurança, rapidez e confiabilidade até 1000 volts CC e até 500 amperes de corrente contínua de uma estação de carregamento de alta potência para um VE, com capacidade de fornecer 321 km de autonomia em cerca de 7 minutos.
As entradas de carregamento da série CI 500 permitem que OEMs automotivas e fabricantes de chicotes elétricos aproveitem o desempenho de carregamento de alta potência e última geração, ao mesmo tempo em que oferece recursos de gerenciamento térmico e dissipação de calor para que as velocidades de carregamento possam ser mantidas sem risco de danos ao veículo ou ao motorista. Disponível em mais de 50 configurações diferentes, incluindo variantes de interface CCS Tipo 1, CCS Tipo 2 e Tipo Japão CC, bem como várias configurações de fase CA e CC e opções de roteamento de cabos. As entradas de carregamento da série CI 500 oferecem a mais recente geração de desempenho de carregamento e conformidade com as normas globais (incluindo IEC TS 62196-3-1) para ajudar fabricantes automotivos a superar facilmente os principais desafios do design de VEs.

Entradas de Carregamento AMP+ CI Série 500
Principais Vantagens
- Transferência de carregamento mais alta disponível para os VEs atualmente
- As variações oferecem suporte para todos os padrões e mercados regionais de carregamento de VEs
- Designs robustos e comprovados suportam até 500 A* de corrente CC e até 1000 VCC
- Variação CCS Tipo 1 (para Américas e Coreia) capaz de transferir até 12 kW CA e 500 kW de alimentação CC
- Variação CCS Tipo 2 (para Europa e resto do mundo) capaz de transferir até 22 kW CA e 500 kW de alimentação CC
- CCS Tipo Japão CC (para Japão) capaz de transferir até
- Design modular altamente configurável, criado para durabilidade e sustentabilidade
- Conformidade com a norma IEC-62196
- Os atuadores de travamento personalizados da TE fornecem maior confiabilidade e segurança
* 500 amperes de corrente requerem refrigeração ativa na estação de carregamento e detecção térmica
na entrada.