Sistema de interconexão AMP+ HVP 800 de alta tensão, para aplicações automotivas de alta corrente
O sistema de interconexão de alta tensão AMP+ HVP 800 da TE Connectivity (TE) conduz com segurança altas correntes e tensões através de veículos híbridos e elétricos. O design robusto oferece suporte a várias opções de roteamento de montagem de chicotes de fio.
1000V
Opções classificadas para 650 V, 850 V e 1.000 V
250A
250 A de corrente nominal máxima
IP69K
Classificação IP: Acoplado: IP67, IP6K9K. Não acoplado: IP2xb
Conectores de alto desempenho que oferecem altas correntes e dimensionamento otimizado. O sistema de interconexão de alta tensão AMP+ HVP 800 da TE conduz com segurança altas correntes e tensões de uma bateria para o inversor e o motor elétrico com até 250 amperes contínuos em um fio de 50 mm². Os conectores impermeáveis fornecem um design robusto que otimiza o tamanho do acondicionamento, e seleções de plugues e blocos para criar várias opções de roteamento na montagem dos chicotes de fio. Os conectores e blocos de 2 ou 3 posições à prova de toque são projetados com plugues de 90 graus e 180 graus, e apresentam uma função HVIL interna integrada e blindagem contra EMI. A família HVP 800 possui uma ampla faixa de temperaturas e fios, bem como várias opções de chaveamento para uso em muitas aplicações de veículos elétricos. A montagem é simplificada com uma alavanca auxiliar para baixa força de inserção.
Recursos
- Conformidade com AK 4.3.3, LV215-1, RoHS
- Ampla gama de fios
- Plugues de 90° e 180°
- À prova de toque
- Nenhuma ferramenta necessária para desacoplamento
- HVIL interno integrado
- Opções de 2 a 3 posições
- Várias opções de chave
- Vedado
Aplicações
- Bateria
- Inversor
- Motor elétrico
Mecânico
- Terminal: pino e soquete de 8 mm
- Faixa de fios: 16 mm2 a 50 mm² fio discreto blindado
- Estilo de engate: nenhuma ferramenta necessária
- HVIL: Integrado, interno
Elétrico
- Opções de tensão: 650 V, 850 V, 1.000 V
- Corrente nominal: até 250 A
- Faixa de temperatura: -40 °C a 140 °C
- Blindagem: 360° do fio ao dispositivo
- Classificação IP: Acoplado: IP67, IP6K9K, Não acoplado: IP2xb
Normas e especificações
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS