![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hv2100-pgp-image.png)
Sistema de Conectores de Alta Tensão e Alta Corrente para Transmissões de VE
O sistema de interconexão AMP+ série HV 2100 é uma família compacta de conectores elétricos automotivos de duas posições e de alta tensão/alta corrente classe 5 para veículos híbridos movidos a bateria, híbridos e plug-in. Os terminais PCON duplos de 21 milímetros são classificados para até 1000 VCC em até 372 amperes de corrente. O uso mais comum para a série HV 2100 é a interconexão de componentes do grupo motopropulsor — por exemplo, transferir a corrente CC de alta tensão da entrada para a bateria, do carregador integrado para a bateria, da bateria para o inversor ou do inversor para o e-motor.
A série HV 2100 está em conformidade com as especificações LB e USCAR, que permitem o uso de fios unifilares, tipicamente usados na América do Norte e Ásia, em vez dos fios multifilares frequentemente encontrados na Europa. Oferece excelente proteção contra vibração, temperaturas extremas, penetração de poeira e umidade, além de outros riscos ambientais.
A série HV 2100 está disponível em configurações blindadas e não blindadas, dependendo das suas necessidades. O uso de filtros integrados de redução de ruído elimina a necessidade de blindagem do chicote de fios. Os conectores e cabos não blindados são menores e mais leves que os equivalentes blindados. Eles também são feitos com menos matérias-primas, resultando em uma solução de conectividade econômica.
1000V
Tensão nominal (máx.)
372A
Capacidade de transporte de corrente a 85° usando fio de 95 mm2
Sistema de Interconexão AMP+ Série HV 2100
Principais Vantagens
- Design compacto.
- Proteção dos dedos UL+2 mm e retardante de chamas VO para segurança
- Aproveita o comprovado design do terminal PCON 21
- Opções blindadas e não blindadas
- Configurações de plugue de 90° e 180° (opção blindada — 180° para plugue sem blindagem)
- Pronto para automação para facilitar a montagem.
- Níveis de vibração SG 2 e USCAR
![infográfico grande](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/largeinfographic.png)
![tabela](/content/dam/te-com/images/automotive/global/non-rendition-images/microsoftteams-image46.png)