Conectores AMP+ HVP 1100 para sistemas de dispositivos de veículos elétricos
Capacitado para E-Mobility. O sistema de conectores alta tensão AMP+ HVP 1100 da TE Connectivity é projetado pensando na flexibilidade, com uma ampla gama de opções para aplicações de dispositivo em veículos híbridos e elétricos.
300A
Capacidade de transporte de corrente de até 300A a 85° C com cabo blindado de 70 mm²
95mm²
Linha de cabos ampla de 35 a 95 mm²
125°C
Faixa de temperatura: -40°C a 125°C
Conectores altamente variáveis permitem eletromobilidade em seu design. O sistema de interconexão de alta tensão AMP+ HVP 1100 da TE é projetado pensando na flexibilidade, com uma ampla gama de opções para aplicações de dispositivo em veículos híbridos e elétricos. Os conectores e cabeçalhos à prova de dedos, à prova de toque, de 1 posição e de alta corrente fornecem um HVIL interno integrado que permite a otimização do tamanho da embalagem e a flexibilidade de roteamento. Os conectores e cabeçalhos possuem capacidade de transporte de corrente de até 300A a 85° C com cabo blindado de 70 mm² e uma linha de cabos de 35 mm² a 95 mm². Os conectores também oferecem um design de bloqueio sem alavanca que otimiza o tamanho da embalagem e oferece desbloqueio em dois estágios para uma funcionalidade HVIL eficaz. Os conectores de alta tensão AMP+ HVP 1100 de alta tensão têm uma pegada de cabeçalho comum para plugues de contato de 90 graus e 180 graus.

Comece a projetar
Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto e começar a projetar sistemas de conectores como a série AMP+ HVP 1100 ainda hoje.

Aplicações
- Bateria
- Inversor
- Unidade de distribuição de energia de alta tensão
Recursos
- À prova de dedos, toque seguro
- Desbloqueio de dois estágios para uma funcionalidade HVIL eficaz
- Acionado por dedo
- Nenhuma ferramenta necessária para desacoplamento
- Linha de cabos ampla (35 a 95 mm²)
- USCAR-2, compatível com USCAR-37
- Testado para 50 ciclos de acoplamento
- Selado
- Várias opções de codificação (até 6)
Mecânico
- Terminal: pino e receptáculo de 11 mm
- Alcance do fio: fio blindado individual de 50 a 70 mm²
- Estilo de engate: dois estágios, acionado por dedo
- HVIL: Integrado, interno
- CPA disponível
Elétrico
- Tensão nominal: Até 750 VCC
- Corrente nominal: Até 300 A a 85° C com cabo blindado de 70 mm²
- Faixa de temperatura: -40°C a 125°C
- Blindagem: 360° do fio ao dispositivo
- Classificação IP: Acoplado: IP67, IP6k9k
- Não acoplado: IP2xb
Normas e especificações
- Versão USCAR-2. 5
- USCAR 37
- Validação: Versão 501-101362 A
- Especificações do produto: 108-101203
- Especificações de aplicação: 114-101010