Conectores de baixa a média corrente e alta tensão para sistemas de carregamento de bordo
Fornecendo a distribuição máxima de energia, os terminais e conectores de alta tensão AMP+ HVA 630 da TE Connectivity (TE) fornecem proteção avançada de alta tensão para o sistema de carregamento de bordo de um veículo elétrico.
32A
Conectores de 5 pinos permitem correntes de carregamento de 3 fases de até 32 A para capacidade máxima de carregamento
6 mm²
Projetado com fio multicondutor blindado para seções transversais de condutores de 2,5 até 6,0 mm²
140°C
Construído para suportar correntes de até 40 A a 140 °C, e tensões de até 850 VCC.
Distribuição avançada de alta tensão. O sistema de interconexão AMP+ HVA 630 da TE fornece proteção avançada de alta tensão para sistemas de carregamento de bordo de veículos híbridos e elétricos. Os conectores e blocos HVA 630 estão disponíveis em opções de 2 e 5 pinos com HVIL interno integrado para otimização do tamanho do pacote. Os conectores de dois pinos blindados e vedados são projetados para um desempenho avançado com carregadores de bordo de alta tensão. Os conectores de 5 pinos permitem correntes de carregamento de 3 fases de até 32 A para capacidade máxima de carregamento. Os sistemas de contato padrão de alto desempenho são projetados com fio multicondutor blindado para seções transversais de condutores de 4,0 mm2 até 6,0 mm2. Os conectores e blocos HVA 630 são construídos para suportar correntes de até 40 A a 140 °C de temperatura ambiente, e tensões de até 850 VCC. A família de produtos conectores é segura para toque, fornece CPA e foi projetada para atender às especificações AK 4.3.3, LV215-1.

Comece a projetar
Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar sistemas de conectores como a série AMP+ HVA630 ainda hoje.

Recursos
- Em conformidade com AK 4.3.3, LV215-1 e RoHS
- Blocos de 180°
- À prova de toque
- Nenhuma ferramenta necessária para desacoplamento
- Corrente nominal: até 40 A* a 140 °C
- Para uso com fio multicondutor
- HVIL interno integrado
- 2 e 5 posições
- Várias opções de chave
- Vedado
Aplicações
- Dispositivos auxiliares



Mecânico
- Terminal: AMP MCP de 6,3 mm
- Faixa de fio: multicondutores de 4-6 mm²
- Estilo de engate: nenhuma ferramenta necessária
- HVIL: integrado, interno
Elétrico
- Tensão nominal> 850 V
- Corrente nominal: até 40 A* a 140 °C
- Faixa de temperatura: -40 °C a 140 °C
- Blindagem: 360° do fio ao dispositivo
- Classificação IP: Acoplado: IP67, IP6k9k. Não acoplado : IP2xb
Normas e especificações
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS