A TE desenvolveu a família de conectores AMP SUPERSEAL 1.5 para atender aos crescentes requisitos de confiabilidade e impermeabilidade hídrica. O conector da série AMP SUPERSEAL 1.5 excede os requisitos prescritos pelo IP 67 de acordo com as normas IEC 60529 e DIN 40050-9 e tem sua aplicação nas máquinas automotivas, agrícolas e industriais. Para aplicação do sensor, o sistema de conectores da série AMP SUPERSEAL 1.5 também é qualificado.
Vantagens
- Sistema compacto minimiza requisitos de embalagem
- Vedação de confiabilidade comprovada em condições severas
- Projetado para facilitar a montagem manual do chicote, montagem do motor e ambientes sob o capô
Aplicações
- Aplicativos fio-a-fio (1,5 mm) e ECU, sob o capô ou qualquer local onde a vedação seja necessária
- Adequado para veículos automotivos, caminhões, ônibus ou off-road