Proteção aprimorada do conector
Nossas novas e aprimoradas backshells AMPSEAL 16 proporcionam alívio de tensão, proteção ambiental e oferecem estética aprimorada para conectores AMPSEAL 16. Essas backshells estão disponíveis nas versões de 180° e 90° para todos os arranjos de plugue e tampa AMPSEAL 16 (2, 3, 4, 6, 8 e 12). A versão de 180° de duas peças canaliza os fios diretamente para fora da parte de trás do conector. Nossa versão de 90° de quatro peças apresenta um cotovelo inovador que permite a rotação de 360°, permitindo que os fios sejam encaminhados em vários ângulos. Essas backshells estão disponíveis com uma saída de fio lisa ou uma saída no estilo de tubo ondulado.
Recursos do produto:
Especificações para backshells AMPSEAL 16
- Opções de saída de fio de 180° e 90°
- Rotação de 360° para saídas de fio de 90°
- Vários pontos de engate para montagem robusta
- Fio liso ou várias opções de tamanho de tubos ondulados disponíveis
- Componentes de backshell preparados para pedidos com número único de peça
- Classificação de inflamabilidade UL94 V-0
- Temperaturas entre -40 °C e 125°


Gráfico de referência cruzada
-
Referência cruzada da backshell AMPSEAL 16 (inglês)
Gráfico de referência cruzada para conversão de números de peças da backshell AMPSEAL 16 existentes para os novos números de peças da backshell AMPSEAL da próxima geração.
- Referência cruzada da backshell AMPSEAL 16 (alemão)
- Referência cruzada da backshell AMPSEAL 16 (chinês)
- Referência cruzada da backshell AMPSEAL 16 (japonês)