Sistemas de conectores de motor elétrico de alta tensão
O sistema de interconexão de alta tensão HC-STAK 25 foi projetado especificamente para proporcionar uma conexão segura e confiável entre a bateria de alta tensão e o inversor ou a distribuição de energia e o motor elétrico. Com uma tensão nominal de até 1.000 VCC e uma capacidade de condução de corrente de até 257 A a 85 °C (fio de 50 mm²), o produto HC-STAK 25 é um sistema de interconexão de alto desempenho que é dimensionável e capaz de uma distribuição confiável de alta potência a cada agregado. Um notável sistema de terminal de bifurcação dupla fornece um arranjo de baixa resistência de contato, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de vedação, blindagem e segurança de toque em um acondicionamento muito compacto. Ele tem a flexibilidade de se interconectar com uma ampla gama de seções transversais, geometrias e materiais de condutores.
1000V
Tensão nominal de até 1.000 VCC
257A
Capacidade de condução de corrente de até 257 A a 85 °C (fio de 50 mm²)
125°C
-40 °C a 125 °C de temperatura de operação
Documentos e especificações em destaque
-
FOLHETO DO PRODUTO (inglês)
Sistema de interconexão de alta tensão HC-STAK 25
-
DESENHO DE REFERÊNCIA
Sistema de Interconexão de alta tensão HC-STAK 25 – plugue (inglês)
-
ESPECIFICAÇÕES DA APLICAÇÃO
Sistema de Interconexão de alta tensão HC-STAK 25 – plugue (inglês)
-
DESENHO DE REFERÊNCIA
Sistema de Interconexão de alta tensão HC-STAK 25 – bloco (inglês)
-
FOLHA DE INSTRUÇÕES
Sistema de Interconexão de alta tensão HC-STAK 25 – bloco (inglês)
-
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (INGLÊS)
Sistema de interconexão de alta tensão HC-STAK 25



Dados técnicos
Os sistemas e terminais de interconexão devem ser projetados para permitir conectividade de alta tensão para tensões de sistema de até 1.000 VCC.
Sistema de interconexão de alta tensão HC-STAK | |
---|---|
Polos / blindagem | 2p / blindado |
Dimensão do plugue (A/L/P) | 50 * 57 * 116 mm (90°) |
Capacidade de condução de corrente | 257 A a 85 °C (50 mm²) / Classe 4 |
Nível de vibração | USCAR V1 |
Opções de conectores | Plugue a 90°, bloco a 180° |
Sistema / tamanho do terminal | Contato bifurcado |
Seção transversal do condutor | 25 - 50 mm² |
Tipo de fio e condutor | Condutor único / cobre e alumínio |
Tipo de terminação | Soldagem |
Tensão nominal | 1.000 VCC |
Classificação IP – acoplado | IP 67, IP6X9X, IPXXD |
Classificação IP – não acoplado | IP2XB |
Resistência de blindagem EMC | ꟷ |
Opção de intertravamento de AT | Sim |
Opção de sensor | Não |
Capacidade de automação | Não |
Faixa de temperatura | -40 °C até +125 °C |
O mais recente sistema de terminal e de conectores de alta tensão (AT) da TE Connectivity, o sistema de interconexão HC-STAK foi projetado especificamente para fornecer uma conexão segura e confiável entre a bateria de AT e o inversor ou a distribuição de energia e o motor elétrico. Com uma tensão nominal de até 1.000 VCC e uma capacidade de condução de corrente de até 257 A a 85 °C com fio de 50 mm2, o sistema de interconexão HC-STAK 25, apresentado aqui, representa um sistema de conexão de alto desempenho que é dimensionável e capaz de uma distribuição confiável de alta potência a cada agregado.