Sistema de Interconexão de Alta Tensão AMP+ HVA 1200
Sistema de interconexão de alto desempenho para conexão segura e confiável entre a interface de carregamento, o carregador a bordo e a bateria.
Sistema de interconexão de alto desempenho para veículos eletrificados de próxima geração. O sistema de interconexão AMP+ HVA 1200 de alta tensão (HV) representa uma adição significativa à gama de conectores HV da TE Connectivity (TE) para veículos híbridos e totalmente elétricos. Com uma classificação de tensão de até 1.000 VDC e uma capacidade de transporte de corrente de 100 A a 85 °C, o sistema de conectores HVA 1200 foi projetado especificamente para garantir uma conexão segura e confiável entre a interface de carregamento, o carregador a bordo e a bateria.
O sistema possui uma barra e dois plugues para aplicações de conector de ângulo reto. Em seu núcleo está um recém-projetado terminal PCON 12 de alta potência que suporta uma faixa total de fiação de 5.0 mm2 a 16.0 mm2 (ou 10,0 mm2 a 16,0 mm2 para conformidade com LV216-2).
Para máxima flexibilidade, a barra única pode ser acoplada com plugues de 90 ou 180 graus. O sistema possui um intertravamento HV integrado e segurança de toque embutido crítico em conformidade com as normas de proteção de dedos IEC 60529 IP2XB e UL.
Aplicação Típica
Saiba mais assistindo ao vídeo abaixo
Interconexão de HV da interface de carregamento ao carregador a bordo para a bateria.

Destaques em um relance
Lado do Conector
- Nível de tensão até 1,000 VCC
- Capacidade de transporte atual até 100 A a 85 °C
- Embalagem compacta para as classes 2 e 3
- Faixa de temperatura: -40 °C a 125 °C
- Blindagem 360°
- Estanqueidade acoplada IP6K9K; IP67
- Versões de plugue 90° e 180° disponíveis
- Barra única para plugues de 90 e 180 graus
- Proteção de inflamabilidade V0
- HVIL Opcional
Lado do Terminal
- Alcance do fio: 5,0 mm2 (ou 10 mm2 de acordo com LV216-2) a 16,0 mm2
- 100 A a 85 °C em 16 mm2
- Direção de acoplamento: 90° e 180°
- Pontos de contato: 28
- Força de contato: aprox. 3,3 N