Terminais e Conectores de Energia NG
Os terminais e conectores de alimentação NG da TE oferecem terminais e invólucros para aplicações de energia seladas e não seladas, como bombas de direção elétrica, sistemas de ventilador de refrigeração do motor e caixas de fusíveis de motor/conveniência.
Terminais e Conectores de Energia NG
A TE oferece diferentes tamanhos de lâminas para cobrir a maioria das aplicações de energia em um carro:
- NGP: 2,8 mm
- NG: 6,3 mm
- NG1 e NG1+: 8:00 mm
Aplicações
- Fonte de alimentação
- Caixas de fusíveis e relés
- Dispositivos de proteção e comutação
- Conectores de fio a fio
Recursos
- Uma família de terminais de design de peça única
- Versão selada e não selada
- Terminal de energia e conector
- CPA Opcional
- Grande alcance de fio NGP 2.8 (0,5 - 6,00 mm2) NG1 8,00 (3,0 - 10,0 mm2)
- Alta confiabilidade
- Mesmo terminal para aplicação selada e não selada (8,00 mm)