Leitor de cartão inteligente
O leitor de cartões inteligentes da TE é uma solução robusta e econômica para fabricantes de tacógrafos que precisam de um leitor de cartões projetado para suportar anos de uso pesado.
O novo leitor de cartões inteligentes da TE foi projetado para trabalhar com um tacógrafo digital para rastrear o número de horas que um operador de veículo comercial dirige, ajudando na prevenção de acidentes relacionados à fadiga. O leitor de cartões inteligentes da TE é fácil de usar, extremamente durável e interconecta-se com um cartão inteligente de acordo com os padrões ISO 7810 & 7816. É compacto, suporta altas vibrações, e suporta severos choques mecânicos. O leitor de cartão inteligente tem uma temperatura de trabalho de -25° a + 80° C, tornando-o adequado para aplicações tacógrafos que enfrentam grandes variações climáticas.