Experimente o futuro da conectividade com o inovador conector SmartSeal da TE Connectivity.

Conexões Confiáveis com um Conector sem Header
A evolução da eletrônica em ambientes adversos exige soluções inovadoras. Conheça o Conector SmartSeal, um revolucionário conector vedado para placas de circuito impresso da TE Connectivity, projetado para oferecer desempenho incomparável e facilidade de uso nas aplicações mais desafiadoras. Essa solução moderna atende a necessidades essenciais dos setores automotivo, industrial e off-highway, garantindo conectividade confiável para unidades de controle do motor (ECUs), módulos de controle da carroceria (BCMs), sistemas de automação industrial e muito mais.
Principais Características:
Desempenho e eficiência aprimorados
O Conector SmartSeal para placas revoluciona as conexões em placas de circuito impresso ao combinar um design inovador com desempenho excepcional. Veja como ele pode aprimorar o seu próximo projeto:
1. Design Simplificado e Custos Reduzidos:
- Design sem header elimine o header de circuito impresso separado e simplifique o processo de montagem. Dessa forma, ao eliminar um componente, reduz-se a complexidade e, possivelmente, os custos totais.
- Proteção com vedação ambiental: o design inovador e vedado protege as conexões contra poeira, umidade e outros contaminantes. Os resultados são maior confiabilidade e desempenho mais duradouro, especialmente em ambientes adversos, onde os conectores tradicionais podem ter dificuldades.
2. Encaixe sem esforço e usabilidade aprimorada:
- Força de encaixe reduzida: o design exclusivo do terminal de feixe de contato único requer significativamente menos força para se conectar, em comparação com os conectores tradicionais. Como resultado, a instalação se torna mais simples, há uma redução na tensão aplicada aos componentes delicados e os tempos de montagem podem ser menores, especialmente em aplicações de grande escala.
3. Desempenho otimizado e confiabilidade inabalável:
Ao incorporar o Conector SmartSeal para placas de circuito impresso aos projetos, nota-se uma harmonia ideal entre um design simplificado, encaixe fácil e desempenho otimizado. Um conector inovador que oferece:
- Estrutura ondulada exclusiva: o design ondulado da estrutura do terminal garante uma conexão segura e confiável com a placa de circuito impresso. A zona de contato otimizada maximiza o desempenho elétrico, garantindo transmissão de sinal consistente e perda mínima de energia, mesmo sob condições exigentes.
- Redução da complexidade da montagem e custos potencialmente mais baixos.
- Confiabilidade aprimorada e desempenho mais duradouro em ambientes adversos.
- Instalação simplificada e usabilidade melhorada.
- Desempenho elétrico otimizado e transmissão de sinal consistente.
Explore essa solução inovadora e descubra como ela pode aperfeiçoar seu próximo projeto.

Vantagens:
- Maior tempo de atividade do sistema: o desempenho consistente e a integridade excepcional do sinal se traduzem em menos falhas do sistema e tempo de inatividade, levando ao aumento da produtividade e da eficiência operacional.
- Processos de fabricação simplificados: o processo de montagem simplificado, facilitado pelos terminais em peça inteiriça e o design sem header, reduz significativamente o tempo de montagem e os custos de mão de obra, contribuindo para melhorar a eficiência geral da produção.
- Otimização do espaço: o design compacto e leve do conector SmartSeal permite uma utilização eficiente do espaço em ambientes com espaço limitado, uma vantagem essencial em aplicações em que a redução do tamanho e do peso é fundamental.
- Menor necessidade de manutenção: a construção vedada protege o conector efetivamente contra contaminantes, eliminando a necessidade de limpeza e manutenção frequentes e reduzindo assim os custos ao longo do ciclo de vida.
Aplicações no Mundo Real:
- Mercado automotivo: unidades de controle do motor (ECUs), módulos de controle da carroceria (BCMs) e outros componentes eletrônicos automotivos que operam em ambientes adversos.
- Ambientes industriais: sistemas de automação industrial, equipamentos de controle de processo e sensores em ambientes propensos a poeira, umidade e temperaturas extremas.
- Veículos off-highway: máquinas de construção, equipamentos agrícolas e veículos pesados que operam ao ar livre em condições desafiadoras.