Solução Robusta para Painéis Corta-fogo e Anteparos
O exigente mundo do transporte industrial e comercial requer componentes confiáveis e duráveis. Nossos conectores retangulares selados (SRC) são projetados especificamente para enfrentar esses desafios. Com alta pinagem e vedação superior (classificação IP67 e IP69K), esses conectores são projetados para serviços pesados e oferecem um excelente desempenho. Devido à sua faixa de temperatura de operação de -40 °C a +125 °C, os conectores SRC são adequados para uso em ambientes difíceis, como em caminhões, máquinas agrícolas, equipamentos de construção e embarcações marítimas. Se você precisa de soluções robustas para instalações em painéis corta-fogo ou anteparos, os conectores SRC fornecem a confiabilidade e a versatilidade necessárias para manter suas operações funcionando sem problemas.
Principais Vantagens
Conectores Retangulares Selados
- Proteção ambiental robusta: classificações IP67 e IP69K, que proporcionam resistência substancial contra poeira, água e lavagens de alta pressão, adequadas para condições industriais desafiadoras.
- Alta durabilidade: projetados para serviços pesados com uma ampla faixa de temperatura de operação, de -40 °C a + 125 °C, vantajosa para uso em condições extremas.
- Versatilidade na aplicação: adequados para várias indústrias, incluindo a de caminhões, agricultura, construção e marítima, oferecendo conectividade confiável em vários setores.
- Opções flexíveis de pinagem: disponíveis em vários arranjos de cavidades, de até 84 posições, acomodando uma variedade de circuitos de sinal e alimentação em sistemas de fiação complexos.
- Facilidade de instalação: conta com um mecanismo de trava deslizante que possibilita o encaixe com apenas uma mão e torna o alinhamento do conector mais simples, facilitando instalações rápidas e seguras.
- Ampla gama de acessórios: inclui componentes adicionais, como backshells e juntas para painéis, melhorando a vedação e proporcionando flexibilidade na instalação e proteção.
- Melhor alinhamento do conector: recursos integrados ao design ajudam a evitar danos aos terminais durante o encaixe, o que pode melhorar a confiabilidade em longo prazo e reduzir problemas de conexão.
- Desempenho confiável: projetados para atender aos rigorosos requisitos do mercado de transporte industrial e comercial, dando suporte a um desempenho consistente em aplicações exigentes.
- Opções de montagem flexíveis: projetados para montagem em linha e painel/flange, o que oferece adaptabilidade para várias necessidades e preferências de instalação.
- Suporte para serviços pesados: adequados para painéis corta-fogo e anteparos, fornecendo conectividade robusta e confiável para sistemas vitais em ambientes exigentes.
Os conectores retangulares SRC são uma solução híbrida com alta pinagem, selada, e disponível em oito arranjos de contato, oferecendo uma combinação de circuitos de alimentação e sinal de até 84 posições.

Principais Características
Conectores Retangulares Selados
Recurso | |
---|---|
Classificações ambientais |
Classificação IP67 e IP69K de estanqueidade para poeira, imersão em até 1 metro de água, lavagens de alta pressão e alta temperatura. |
Faixa de temperatura de operação |
Funcionalidade mantida em temperaturas extremas entre -40 °C e +125 °C, adequados tanto para ambientes frios quanto quentes. |
Arranjos de cavidades |
Disponíveis em configurações de 20, 30, 38, 48, 56, 66, 74 e 84 cavidades, acomodando uma combinação de circuitos de sinal e alimentação. |
Tratamento de corrente |
Oferece suporte a classificações de corrente de até 40 A por terminal, tornando-o adequado para aplicações de baixa e alta potência. |
Estrutura do conector |
Construído em termoplástico robusto, oferecendo excelente resistência química e durabilidade. |
Opções de montagem |
Projetado para montagem em linha e painel/flange, fornecendo recursos de instalação versáteis. |
Encaixe do conector |
Possui um mecanismo de trava deslizante para acoplamento cego seguro com apenas uma mão, o que reduz o tempo e a complexidade de instalação. |
TPA (Garantia da posição do terminal) |
Conta com um recurso TPA para assentar os terminais com segurança e evitar falhas de conexão. |
Materiais de contato |
Utiliza contatos de alta qualidade capazes de manter uma condutividade elétrica confiável e resistência à corrosão. |
Backshells e acessórios de vedação |
Backshells opcionais e juntas para painéis estão disponíveis para proteção adicional por vedação e flexibilidade de roteamento de fios. |
Desempenho elétrico | Fornece baixa resistência elétrica e alta capacidade de corrente, dando suporte a uma transmissão confiável de sinal e energia. |
Faixa de vedação de fio | Compatível com faixas de vedação de fio de 1,50 a 5,00 mm, acomodando vários tamanhos de fio para diversas aplicações. |
Resistência a impactos e vibrações | Projetados para suportar altos níveis de vibração e impacto, permitindo um desempenho confiável em condições exigentes. |
Recursos para o alinhamento do conector | Recursos integrados para ajudar no alinhamento e evitar danos aos terminais durante o encaixe, aumentando a longevidade do conector. |
Aplicações no Mundo Real
Conectores Retangulares Selados
- Sistemas elétricos de veículos comerciais: os conectores SRC são amplamente utilizados em caminhões e ônibus, em sistemas elétricos complexos, permitindo conexões confiáveis de alimentação e sinal em ambientes que podem estar expostos a poeira, umidade e vibração.
- Máquinas agrícolas: esses conectores são comumente encontrados em tratores e colheitadeiras, onde facilitam conexões robustas com vários sistemas de controle e sensores, suportando a exposição à sujeira, água e temperaturas variáveis.
- Equipamentos de construção: os conectores SRC desempenham um papel fundamental nas máquinas pesadas, como escavadeiras e tratores, fornecendo conexões elétricas confiáveis em condições externas adversas, incluindo na presença de lama e temperaturas extremas.
- Aplicações marítimas: em barcos e navios, os conectores SRC são usados em sistemas de fiação vitais que requerem proteção contra água salgada, umidade e lavagens de alta pressão, permitindo a conectividade em ambientes marítimos exigentes.
- Painéis corta-fogo e anteparos: eles são frequentemente empregados em passagens de painéis corta-fogo e anteparo de veículos, ajudando a manter conexões elétricas seguras e confiáveis através de barreiras que separam diferentes compartimentos.
- Transporte ferroviário: os conectores SRC são utilizados nos sistemas de fiação de trens e outros veículos ferroviários, onde devem funcionar de forma confiável, apesar da exposição à vibração, poeira e condições climáticas variáveis.
- Veículos off-road e utilitários: esses conectores são vantajosos para veículos off-road e equipamentos utilitários usados em terrenos acidentados, fornecendo uma conectividade confiável para sistemas expostos frequentemente a choques, sujeira e umidade.
- Automação industrial: em sistemas de automação de fábrica, os conectores SRC são usados em máquinas e equipamentos robóticos, oferecendo uma solução segura e durável para conexões elétricas em ambientes com exposição a óleos, produtos químicos e lavagens frequentes.
- Veículos de emergência e serviço: os conectores SRC oferecem suporte a sistemas elétricos em veículos de emergência, como ambulâncias e caminhões de bombeiros, onde o desempenho confiável é crucial, apesar da exposição a vários elementos ambientais e uso frequente.
- Equipamentos de transporte especializados: também são usados em equipamentos de transporte especializados, como veículos de mineração e equipamentos de apoio terrestre em aeroportos, onde fornecem conexões confiáveis em ambientes operacionais exigentes e muitas vezes extremos.