Versátil e robusto, com um design econômico
Os conectores plásticos circulares (CPC) são conectores leves, de plástico e com cápsulas metálicas. Eles possuem recurso de conexão/desconexão rápida com assistência de rosca, acoplamento positivo de retenção.
Os CPCs possuem uma proteção de pino e soquete embutida. Estes conectores são polarizados para o acoplamento adequado das metades do conector, com contatos removíveis e anel de acoplamento substituível que facilita a reparação em campo. São feitos de material termoplástico estabilizado, resistente ao calor e autoextintor. Conhecidos pela confiabilidade de desempenho, nossos conectores plásticos circulares podem ser usados praticamente em qualquer lugar onde sinal e energia entrem ou saiam de um sistema.
Versáteis e robustos, com um design econômico, os CPCs são usados em máquinas industriais e automação de fábrica; veículos e sistemas ferroviários e de trânsito; equipamentos HVAC, comerciais e de construção; iluminação e sinalização; instrumentação e equipamentos médicos; comunicações; veículos motorizados e equipamentos e sistemas aeroespaciais e de defesa.
Os CPCs vêm em seis séries diferentes para permitir que você escolha o produto mais adequado aos seus requisitos de projeto. As opções de montagem incluem montagem em painel, suspensão livre e fio a placa. Os receptáculos e invólucros de plugue aceitam contatos de sinal Tipo III+ ou Tamanho 20, contatos de energia Tipo XII ou contatos AMP POWERBAND. Os invólucros vêm em configurações projetadas para lidar com sinal, energia ou combinações de sinal e energia no mesmo invólucro. A vedação para IP67 também está disponível.
Recursos
Conectores plásticos circulares (CPC)
- Possuem classificação UL 94V-0 e são feitos de material termoplástico estabilizado, resistente ao calor e autoextintor
- Recurso de conexão/desconexão rápida com assistência de rosca, acoplamento positivo de retenção
- Polarizado para acoplamento adequado das metades do conector
- Os contatos removíveis e anel de acoplamento substituível facilitam o reparo em campo
UL
Reconhecido
CSA
Certificado
F1
Para selecionar números de peças
Aplicações
- Máquinas industriais, automação de fábrica; equipamento de manuseio de material
- Veículos e sistemas ferroviários e de trânsito
- Instrumentação e equipamentos médicos
- Equipamentos de comunicação, rede, armazenamento de dados, computadores e periféricos
- Equipamentos HVAC, comerciais e de construção
- Iluminação e sinalização
- Veículos automotores - automóvel/ônibus/caminhão; veículos off-road e recreativos; máquinas agrícolas; equipamento de construção
- Equipamentos e sistemas aeroespaciais e de defesa